dk - header - industry - sol - solcelle - tecsun

TECSUN kabler

Prysmain serie af solcellekabler til fotovoltaiske anlæg

TECSUN kabler

dk - text - industry - sol - solcellekabler - tecsun

Prysmian TECSUN kabelserie er specielt udviklet til DC systemer i solcelleanlæg med et temperaturområde fra -40°C til +120°C under alle miljøforhold. Kablerne er designet til at fungere i op til 20.000 timer ved en maksimal ledertemperatur på op til 120°C. Serien er fuldt kompatibel med den relevante industristandard EN 50618 og certificeret i henhold til TÜV, VDE og UL. 

Alle Prysmian TECSUN PV kabler er ideelle til brug i fotovoltaiske strømforsyningssystemer både indendørs og udendørs, i industri- og landbrugsarealer, i udstyr med beskyttende isolering (Protecting Class II) samt i eksplosionsfarlige områder. De kan enten installeres fast, frit hængende eller fleksibelt  - i kabelbakker, rør, vægge, jord eller langvarig nedsunket i vand. Den tværbundne LSOH gummi-isolering og ydre kappe. De er mekanisk robust og resistent over for olie og kemikalier (såsom base, syre og ammoniak) og kan modstå ekstreme klimatiske forhold, UV-lys, ozon og vand.

Den forventede levetid ved normal anvendelse og korrekt installation er mindst 25 år.

TECSUN H1Z2Z2-K 1,5 kV DC
UV-bestandig solcellekabel egnet til inden- og udendørs elinstallation i forbindelse med solcelleenergi inden for industri og landbrug. Kan installeres som fast, frithængende eller fleksibel applikation i kabelbakker, rør og vægge eller direkte i jord eller vand. Designet og testet i henhold til EN 50618, TÜV og VDE certificeret. Egnet til driftsspænding på 1,5 kV DC (1/1 kV AC). Fås med kappefarve blå, sort eller rød samt i en gnaverbeskyttet udgave med ydre armering.

TECSUN S3Z2Z2-K 1,8/3 kV AC
Halogenfri, UV og varmebestandig  enleder kabel med forbedret brandegenskaber egnet til fotovoltaisk strømforsyning mellem den centrale omformer og transformeren, med en nominel spænding på 1,8/3 kV AC . Kan ligeledes benyttes som jordleder eller til koblingsudstyr, distributionstavler og akkumulator kredsløb. Designet og testet i henhold til EN 50618. Til installation inden- og udendørs, i eksplosive miljøer inden for industri og landbrug - hvor det kan installeres fast, fleksibelt eller nedgravet i jord. 

TECSUN DUO 1,5 kV DC
UV bestandigt tvillingekabel designet og testet i henhold til TÜV 2PfG 1169/08.2007. Egnet til brug i fotovoltaiske strømforsyningssystemer ved en nominel spænding på op til 1,5 kV DC. Kan  anvendelser indendørs og  udendørs inden for industri- og landbrug, i udstyr med beskyttelsesklasse 2 og i eksplosionsfarlige områder, hvor det installeres fast i kabelbakker og rør eller frit bevægeligt. 

TECSUN PV1-F 1,5 kV DC
UV-bestandig solcellekabel egnet til inden- og udendørs elinstallation i forbindelse med solcelleenergi inden for industri og landbrug. Kan installeres som fast, frithængende eller fleksibel applikation i kabelbakker, rør og vægge eller direkte i jord. Designet og testet i henhold til TÜV 2PfG 116908/2007, TÜV og VDE certificeret. Egnet til driftsspænding på 1,5 kV DC (0,6/1 kV AC).  Fås med kappefarve sort, blå eller rød. 

TECSUN UL PV1-F 1,5 kV DC
UV-bestandig solcellekabel egnet til inden- og udendørs elinstallation i forbindelse med solcelleenergi inden for industri og landbrug. Kan installeres som fast, frithængende eller fleksibel applikation i kabelbakker, rør og vægge eller direkte i jord. Designet og testet i henhold til TÜV 2PfG 116908/2007, TÜV og VDE certificeret. Egnet til driftsspænding på 1,5 kV DC (0,6/1 kV AC).  

dk - view products - industri - sol

Kabler til solenergi

dk - download acc. industri - sol - 10 ting du bør vide

Download

10. ting du bør vide, før du vælger et fotovoltaisk kabel

TECSUN H1Z2Z2-K

Prysmian Photovoltaic Cable Catalogue

Prysmian Solar Cable Weather Chamber Simulation