Testkammer demo

OVERBLIK

Testkammer demo

Prysmian Group Denmark har været på besøg hos sine kunder i Danmark for at demo-teste sine TECSUN solcellekabler op i mod konkurrerende kabler. Til formålet havde Prysmian indkøbt et mobilt vejrbestandigheds testkammer, der kan udsætte fotovoltaiske kabler for en ekstrem aldringseffekt på kort tid.

Kabelprøver anvendt i testkammeret blev udsæt for ekstrem aldring i 15-20 minutter, hvilket svarer til 15-20 år levetid med skandinaviske vejrbetingelser. Vejrkammertesten blev udført indendørs foran kunder på halogenfrie fotovoltaiske kabler, som kun afgav meget lidt lugt eller røgudvikling, men meste fordampet vand.

Markante forskelle

Efter 15-20 minutters påvirkning var forskellene mellem høj- og lavkvalitets solcellekabler markante, og vi var glade for at vise vores kunder, at TECSUN kabler overgår de fleste andre konkurrerende solcellekabler. Vejrkammertesten fremhævede de mest almindelige fejl ved solcellekabler kabler såsom:
 

  • Krympning: Gør at kablet sidder løst eller mister forbindelsen til stikket
     
  • Sprækker: I yderkappen eller isolering med risiko for kortslutning
     
  • Adskillelse: Mellem yderkappen og isolering med risiko for vandskader på kabel og udstyr

"Et solcelleanlæg har en forventet levetid på 25-30 år, så hvorfor ikke forvente det samme fra kablerne? Efter testen kan man straks se revner i isoleringen, skiftet i farven og hvordan isolationen krymper. Dette bør ikke ske. Vælg derfor altid kvalitetskabler, der har samme levetid som anlægget."

Daniel Konecny

Daniel Konecny

Produktchef for OEM & Industri, Prysmian North Europe

Test parametre

Et vejrkammer er et pålideligt instrument, der kunstigt kopierer de miljøforhold, et solcellekabel kan blive udsat for. 

Efter vejrkammertesten forklarede vi forskellen mellem TÜV og VDE certificering til solcellekabler, hvor VDE er langt strengere med højere krav. TECSUN kabler er så vidt vi ved, de eneste fotovoltaiske kabler med både TÜV og VDE 50618 godkendelse i henhold til EN 50618. Derfor kan TECSUN lægges direkte i jord, hvilket sparer installationstid.
 

  • Ultraviolet (UV) 900 – 100 nm UV
    Isoleringen og ydrekappen til kabler, der bruges udendørs, er velkendt for at være tilbøjelige til hurtig nedbrydning ved UV-eksponering.
     
  • Varme - op til 90°C
    Forhøjet temperatur forårsager permanente ændringer i den kemiske struktur af isolerings- og kappematerialer, som fører til forringelse af mekaniske og elektriske egenskaber og dermed afkortning af kabellevetiden.
     
  • Fugtighed 60 - 80 %
    Under drift og service kan solcellekabler blive udsat for vand. Længervarig tilstedeværelse af fugt omkring kablet kan fører til mulig nedbrydning af materialer og påvirke kablets egenskaber og pålidelighed.
     
  • Ozon 0,04 ppm
    Solcellekabler er udsat for ozonpåvirkninger og andre atmosfæriske påvirkninger. Lys og ilt trænger gennem kabelkappens molekyler og får dem til at splitte og danne reaktive radikaler, der fortsætter med nedbryde den molekylære struktur.

 

10 TING DU BØR VIDE

Guide til valg af solcellekabel

VI guider dig igennem de 10 ting du bør vide om fotovoltaiske kabler, inden du køber. Vi forklarer om standarder, installationsmetoder, vejrbestandighed, betydningen af kvalitet og forskellen på farven af kablet.

  • Standard for elektriske kabler til fotovoltaiske systemer
     
  • Ingen solcellekabler er lavet af termoplastiske materialer
     
  • Kvalitetskabler kan nedgraves direkte i jord

Kontakt os

Industri & OEM

Kim Laursen