TECSUN kabelserie
Prysmian TECSUN kabelserie er specielt udviklet til DC systemer i solcelleanlæg med et normalt temperaturområde fra -40°C til +90°C under alle miljøforhold. Kablerne kan tillige fungere i op til 20.000 timer ved en maksimal ledertemperatur på op til 120°C. Serien er fuldt kompatible med den relevante industristandarder EN 50618 og certificeret i henhold til TÜV, VDE og UL.
Alle Prysmian TECSUN PV kabler er ideelle til brug i fotovoltaiske strømforsyningssystemer både indendørs og udendørs, i industri- og landbrugsarealer, i udstyr med beskyttende isolering (Protecting Class II) samt i eksplosionsfarlige områder. De kan enten installeres fast, frit hængende eller fleksibelt - i kabelbakker, rør, vægge eller direkte i jord. TECSUN (PV) H1Z2Z2-K 1,5 kV DC nu også vandtæt og godkendt til langvarig applikation i AD8 normal vand i henhold til DIN EN 50525-2-21 bilag E ned til 100 meter - perfekt til flydende solcelleparker i grusgrave, vandreservoirer og -bassiner.
Den tværbundne LSOH gummi isolering og ydrekappe, er og mekanisk robust samt resistent over for olie og kemikalier (såsom base, syre og ammoniak) og kan modstå ekstreme klimatiske forhold, UV-lys, ozon og vand. En version med metallisk skærm til gnaverbeskyttelse fås også. Den forventede levetid ved normal anvendelse og korrekt installation er mindst 25 år.