WindFlex® produktfamilien består af to basale kabelkonstruktioner (standard eller halogenfri), med hver fire underordnede kabeltyper (Global 1kV, 07RN, MV, EMC)
Kabelportefølje
WindFlex® er et omfattende kabelprogram af LV og MV kabler specielt egnet til fleksibel installation i vindmølletårne. Udover standardversionen tilbydes kablet som halogenfrit, EMC-screenet eller ekstra flammehæmmende.
Designstyrker
WindFlex® designet er robust og benytter en kombination af termohærdet gummiisolering og yderkappe af høj kvalitet. Kablerne har et temperaturområdet fra -40°C til +90°C som standard. Dertil fås en specielversion med op til +120°C.
Vride-evne
WindFlex® kabler er testet for modstand mod vrid (torsion) under de hårdest mulige forhold. Testen udføres ved -40°C, og kablerne snoes 4x360° hver vej over 10 meter i mindst 5000 komplette cyklusser, for at simulere 20 års levetid.
Olie & kemisk resistens
WindFlex® kabler har en fremragende modstandsdygtighed overfor mineraler og syntetiske gearolier, kølevæsker samt hydrauliske olier. Vi forpligter os til at opretholde denne standard, ved konstant at teste vores kabelsortiment op i mod nye industriolier.
Standarder og godkendelser
Grundlaget for WindFlex® er standard HD 22, der specificerer konstruktion, dimensioner og testkrav. Der er forskellige muligheder for godkendelser, såsom UL-genkendelse (UL 758) og UL-liste (UL 1277 & UL 44). Yderligere forbedret flammemodstand i henhold til IEC 60332-3-24 kategori C er også tilgængelig.