DK- Products & Solution - Telecom - Fiber optiske kabler - Mikro - Header

Micro fiberkabler

Flextube teknologi med ekstra høj fleksibilitet og fibertæthed

Micro fiberkabler

dk- text - telecom - fiber - mikro - flextube

FLEXTUBE® teknologi med BENDBRIGHT® fibre

FLEXTUBE® fiberoptisk micro-modul kabelkonstruktion blev udviklet af Prysmian Group for at tilbyde markedet en endnu bedre ydelse sammenlignet med standard loose tube kabler. Standard versionen benytter BendBrightXS® G.657.A1 250 µm fibre mens Nano udgaven benytter G.657.A2 200 µm fibre med en fibertæthed på helt op til 4,8 fiber/mm. FLEXTUBE® modulerne er bløde og højfleksible og dermed resistente overfor knæk selv ved en lille  bøjeradius 10 x D uden belastning eller sløjfe diameter < 10 mm. Dermed kablerne særdeles lette at arbejde med og forberede til terminering eller midtvejs åbning.

Til individuel optimering af fibertætheden i dit telekommunikationsnetværk, kan du vælge mellem forskellige FLEXTUBE® udgaver fra Standard, Mini, Micro til Nano. Alle kabler fås med PE kappe til udendørs brug eller med en halogenfri og brandhæmmende (HFFR) yderkappe til indendørs installation.

FLEXTUBE® kan benyttes rigtig mange steder i interne og eksterne FTTH netværk, uanset installationsmetode. Det kan således benyttes både inden- og udendørs, i rør, kanaler eller direkte i jord. I forhold til standard loose tube kabler har FLEXTUBE® kabler en reduceret arbejdstid ved forberedelse til mufning på godt 40% og ved fiberadgang og midtvejs åbning en reduceret arbejdstid på godt 50%. 

FLEXTUBE® er yderst stabil ved lave temperaturer, så der ikke sker dæmpningsvariation med temperaturen i muffer og gadeskabe (~ 0,2% dæmpningsvariation mellem -40°C og +70°C). Herved opnås et sikkert og stabilt netværk.

Kablerne produceres på 7 af koncernens fabrikker i Claremont (USA), Sorocaba (Brasilien), Dee Why (Austrialine), Slatina (Romanien), Santander (Spanien), Calais, Monterau og Chavanoz (Frankrig). De har tilsammen produceret mere end 25 millioner kilometer flextube kabel, som 40 lande verden over har installeret.

dk - submenu - telecom - fiber - mikro

Udvalg af micro fiberkabler

DK - Download - Telecom - FIberkabler - Mikro

Download

Flextube Catalogue

Flextube White Paper

Aerial ADSS Flextube

Sirocco Micro Cables

DK - VIDEO - FLEXTUBE

dk - edi box col 2 - FLEXTUBE

INNOVATION

FLEXTUBE - serie af fiberoptiske mikro-module kabler

FLEXTUBE designet komprimerer et Standard 864 fiberkabel med en diameter på 22.2 mm ned til en Nano version med 15.2 mm diameter. Fibertætheden stiger fra 2.2 til hele 4.8 fiber/mm ved at benytte A2 i stedet for A1 G.657 fiber.

arrow-right arrow-right-strong Download brochure