Krankabler

OVERBLIK

Sikker godshåndtering

Kraner benyttes til at flytte varer i f.eks. industrianlæg og kommercielle havne og kræver et højt niveau af sikkerhed og pålidelighed. Prysmians udbud af krankabler er vokset over årene gennem udvikling og partnerskaber med store verdensomspændende kranproducenter og slutbrugere.

Ethvert kabelbehov i forbindelse med tromle, kurv, guirlande eller kædesystemer og elektroniske håndteringssystemer kan opfyldes af vores kranportefølje. Programmet omfatter kabler til energi, signalering og styring samt optisk datatransmission. 

KNOW-HOW

Generationer af ekspertise

I flere årtier har kranindustrien benyttet Prysmians højkvalitets kabelløsninger. Vores innovative designs og internt udviklede materialer betyder længere levetid, hvilket resulterer i øget produktion, reduceret nedetid og betydeligt lavere omkostninger. 

Elastomere kabler er det naturlige valg til applikationer hvor holdbarhed, fleksibilitet og sikker drift under ekstreme miljøforhold er vigtige. Det er nemlig vigtigt at kablet bibeholder dets minimum bøjeradius og transport hastighed under alle miljøforhold og mekanisk er modstandsdygtig overfor slid, stress, træk, torsion, fugt, UV-lys samt olie og kemikalier.

Prysmian MV krankabler fås også med en reduceret yderdiameter med op til 30% mindre dimensioner og op til 40% mindre vægt end standardversioner.

Fordele med Prysmian krankabler

Prysmian har mange generationers ekspertise med design og fremstilling af specialiserede kabler, der kan modstår bøjning og høj belastning fra havnekraner og tårnkraner. Vi tilbyder et bredt udvalg af holdbare og pålidelige gummibaserede kablermaterialer. hvor vi selv har udviklet og fremstiller gummiblandingerne.

  • Overholder VDE standarder
  • Højfleksible under alle temperaturer
  • Modstår ekstrem bøjning, vridning og mekanisk stress
  • Robuste med høj slid- og trækstyrke
  • Modstandsdygtige overfor kemikalier og olier
  • Vejr-, UV-, Ozon-, fugt- og kuldebestandige
  • Høj kørehastighed og acceleration
  • Reduceret ydre diameter og vægt
  • Kundetilpasning mulig 
  • Fås som hybrid versioner 
  • Lang levetid

Produktporteføljen inkluderer:

Designet og fremstillet til brug i guirlandsystemer med kontinuerlig bøjning, vridning og anden fysisk slid og stød - og hvor der samtidig skal tages højde for brandfare, kemikalier, fugt og ekstreme temperaturer.
 
Designet og fremstillet til brug i guirlandsystemer med kontinuerlig bøjning, vridning og anden fysisk slid og stød - og hvor der samtidig skal tages højde for brandfare, kemikalier, fugt og ekstreme temperaturer.
 
Fladkabler er egnet til applikationer hvor pladsen er begrænset, da de kan stables bedre eller hvor ekstrem bøjning er et krav.

Fleksible oprulningskabler til meget høj mekanisk belastning. Designet og fremstillet til at være særligt velegnet til operationer, der involverer hyppig oprulning og afrulning, inklusive fjeder- og motordrevne hjul.

Specielt designet til neste generations af højhastigheds containerkraner med tyngdekraftforsynede samlekurve. De kombinerer egenskaber såsom overlegen fleksibilitet med ekstra ballast, der er nødvendig for at fungere ved hastigheder på op til 160 meter/min (8,75 ft/sek.).
Meget fleksible kabler specielt designet og fremstillet til brug i kædeapplikationer (kontinuerlig horisontal trækkraft).
Fleksibelt oprulningskabel til høj mekanisk belastning, f.eks.i forbindelse med dynamiske trækbelastninger. Designet og fremstillet til MV-oprulningsapplikationer på container kraner, træhåndteringskraner, stablekraner,  skibslæssere og lossere og andre lignende materialehåndteringsapplikationer, der involverer hyppig brug af oprulning og afrulning.
Oprulningskabler til kranspredere er specifikt designet og fremstillet til at modstå belastende miljøer, høje hejse- og trolleyhastigheder og ekstrem mekanisk belastning, såsom til vertikale container kraner
 

Download

Crane Cable Catalogue

Crane Cable Overview

Protolon MV oprulningskabler

Kontakt os

Industri & OEM

Kim Laursen