Har du nogensinde tvivlet på, om du har fundet det kabel rigtige kabel ? Været usikker på kablets placering eller dets mærkning ? Hvis ja, så vil du helt sikkert sætte pris på vores nye PRY-ID kabelteknologi. Ved hjælpe af en chip i kablet, kan du fremover hurtigt scanne og få adgang til de data, du har brug for. Hvilke og hvor mange informationer du ønsker adgang til, er op til dig.
EN - Generic header- PD - Pry-id

Pry-ID
Kabler med integreret RFID teknologi

DK - Text 1 - PD - Pry-ID
dk - edi box col 2 - PRY-ID - tre dele

PRY-ID består af 3 dele
PRY-ID er en integreret løsning, der består af tre dele: Et kabel med en unik RFID chip per meter, en RFID scanner samt en mobil app software til iPhone og iPad. Alle dine data gemmes i skyen forbundet med dit mobil app abonnement. Herved er fuld dokumentation for dine vitale forsynings- og elinstallationer altid lige ved hånden.
DK - Edi box col 2- PD - Pry-ID - Information + documentation
Information & dokumentation lige ved hånden
Fra PRY-ID mobil app er det muligt at se samt udtrække alle RFID-scanninger såvel som egne uploadede data tilknyttet til hver chip eller projekt. Det er muligt at berige dokumentationen med workflow charts, datablade, fotos, noter om inspektion og godkendelse eller ved f.eks. at tilføje nye komponenter direkte i et linjediagram.

DK - Edi col 2 - Pd - Pry-id -

Pålidelig og robust kabelmærkning
Prysmian er nu i stand til at producere enhver type kabel med en unik RFID chip pr. meter. Radio Frequency Identification er en teknologi til digital mærkning og overførsel af data via en RFID scanner, ved hjælp af radiobølger. Chips eller tags som de også kaldes, er godt sikret inde i kablet, og vil ikke blive slidt eller svær at aflæse med RFID scanner, i modsætning til almindelig kabelmærkning på ydersiden af kabler.
DK - Edi box 2 col - PD - Pry-ID Korrekt idi af kabler
Korrekt identifikation af kabler, hver gang
Fra nu af behøver du ikke bekymre dig om, hvorvidt du har fundet det rigtige kabel. PRY-ID vil altid kunne give dig en unik og gyldig kabel identifikation, når du scanner et kabel, der er produceret med en elektronisk chip. PRY-ID kabler vil altid indeholde basale oplysninger om produktnavn, sporingsnummer, artikelnummer og fuld HLR-information. Derudover har du mulighed for at tilføje egne data på mobil app'en med tilknytning til en eller flere chips.
DK - Edi col 2 - PD - Pry-ID - Spørbarhed

Nøjagtig lokalisering af ender og komponenter
PRY-ID chips aflæses med en RFID scanner, der trådløst og i real-time overfører data til PRY-ID mobil app til iPad og iPhone installation. Herved kan du trådløst identificere kabler igennem vægge, gulve og døre. Da kablet har et unikt ID nummer pr. meter, er det muligt ved hjælp af egne forud uploaded linjediagrammer, at lokalisere begyndelsen og enden såvel som tilknyttede komponenter, både for etagebyggeri og på kabelstiger og -bakker.
DK - Edi col 2 - PD - PRY-ID - Brugervenlig
Brugervenlig mobil app til iPad og iPhone
Fra denne brugergrænseflade, har du mulighed for at se alle aflæste chip scanninger og fulde data tilknyttet hertil. Egne data kan uploades og gemmes under projekter, så de er lette for alle at finde. Adgang til softwaren styres ved hjælp af oprettelse af nye profiler så alle involverede parter til et projekt kan benytte løsningen. Hvad enten det drejer sig om nyetablering eller vedligeholdelse af eksisterende forsynings- og elinstallationer på tværs af geografisk afstand og arbejdsfunktion.

dk - download acc. - PRY-ID
Download