Firetuf

Overblik

Prysmian tilbyder et sortiment af funktionssikre kabler under navnet FIRETUF, der er egnede til permanent indendørs installation i kontor- og offentlige bygningsinstallationer samt inden for industrien.

Måling af funktionssikkerhed opnås i kraft af kabel materialernes evne til at modstå brand eller give beskyttelse hermod, og måles som den tid (minutter) et produkt kan opretholde et funktionsniveau under brand ved en given temperatur.

FORDELE

Vigtigheden af brandsikkerhed

Ved hjælp af brandsikre materialer kan man først og fremmest hæmme brandens spredning, reducere udviklingen af røg og giftige gasser samt give folk ekstra tid til at bringe sig i sikkerhed.

Det farligste ved en ildebrand er foruden varmen de giftige gasser, især kulilte der kan fylde en mindre lejlighed på få minutter. Desuden nedsætter røgen sigtbarheden og kan gøre det helt umuligt at se.

En ildebrand der får rigtigt fat, breder sig hurtigt og temperaturerne kan stige til 800-1000°C.

KLASSIFIKATIONER

Måling af funktionssikkerhed

Funktionssikre kabler testes i henhold til standard IEC 60331-1 & 2 eller DIN 4102-12  for deres evne til at fungere under og efter en brand. Funktionsdygtighed måles i tid såsom E15,  E30, E60, E90 og E120 minutters drift. 

Isolationen kan også brandtestes i henhold til IEC 60331 og DIN VDE 0472-814 og funktionssikkerhed angives i minutter såsom FE90 eller FE180.

Bemærk, at brandsikre kabler endnu ikke er underlagt CPR klassificering og godkendelse, da der først skal vedtages en harmoniseret europæisk fælles standard for disse.