Muffer

Forbinder elforsyningen med komponenter

Muffer

Endeafslutninger

Forbindelse af elforsyningen med komponenter

Endeafslutninger

Linjeføring

Forbindelsen er anlægt langs en samlet rute på godt 325 kilometer fra Eemshaven i Holland til Endrup i Danmark, via den tyske del af Nordsøen. Heraf udgør landdelen hhv. 1 km på den hollandske side og 25 km på det danske side, som begge linker op til landbaserede omformerstationer leveret af Siemens i henhold til særskilt kontrakt.

I Danmark kommer søkablet i land på Fanøs vestkyst og fortsætter som landkabel tværs igennem Fanø klitplantage. Fra Fanø østkyst er der nedlagt endnu et stykke søkabel til Måde syd for Esbjerg, efterfulgt af en landkabelforbindelse til Endrup transformerstation øst for Esbjerg. På land er kablerne gravet ned i en rende på ca. 2 meters bredde og 1,3 meters dybde. Installationen af landkabler i Danmark starter i foråret 2017 og blev færdiggjort ved udgangen af 2017.

Lægning af søkablet blev udført af koncernens egne skibe Giulio Verne og Cable Enterprise, hvor sidstnævnte er koncernens nyerhvervede pram. Denne blev inden opgaven opgraderet og monteret med et 7000 mT turn-table, hvilket gav Prysmian en udvidet og alsidig installationskapacitet, med evnen til at operere på lavt vand.

Levering og vellykket testning af kabelsystemet blev udført i 3. kvartal af 2019.

Kablet

Det er Prysmian PowerLink fra Italien, som har leveret og installeret kablet til COBRA-projektet. Kablet består af et 320 kV PEX isoleret DC kabel med en aluminium 1-leder på 2500 mm2.  Til vands er den bi-polare forbindelse installeret ”bundled”; dels er det den billigste løsning og dels minimeres magnetfeltet over kablerne. Til lands er de parallelle kabler nedgravet med en afstand på 70 cm.

Den samlede rute er på 329 km, heraf er 307 km til søs og 22 km til lands. Der er installeret to parallelle kabelsystemer. Dermed er den samlede kabellængde på 650 km. Kabelproduktionen startede medio 2016 og blev færdiggjort medio 2018.

Kabeldesignet er baseret på den nyeste jævnstrøms konverterteknologi kaldet Voltage Source Converter (VSC), i stedet for den ældre Line Commutated Convert (LCC) teknologi. VSC-teknologien bygger på Insulated gate bipolar transistors (IGBT), mens LCC-teknologien er bygget på thyristor-teknologien. Det giver mulighed for tilslutning af nye havmølleparker til kablet, på et senere tidspunkt.

Alle kabler er produceret enten i Arco Felice (nær Napoli, Italien) eller i Pikkala (i nærheden af ​​Helsinki, Finland), der udgør koncernens centre for højteknologisk produktion af søkabler. Prysmian bygger i øjeblikket videre på sine seneste investeringer til Pikkala fabrikken, med en yderligere godt 10 mio. € opgradering til eksisterende produktionslinjer, for at øge sin produktionskapacitet af ekstruderede HV søkabler.  

Komponenter

Projektet indebar ligeledes levering af kabelmuffer og samling af disse. På land blev de individuelle kabellængder samles med Prysmians alt-i-en muffesystem Click-Fit®, som produceres i Delft, Holland. Arbejdet foregik on-site i metalcontainere, med 2 samlinger per uge - over en 14 ugers periode.