MV-kabler med 90% cirkulær yderkappe

BÆREDYGTIGHED

Overblik

Hos Prysmian Group går vi ind for en holistisk tilgang til bæredygtighed. Udover en ambitiøs forpligtelse til at reducere vores fabrikkers CO2-udledning har vi også fokus på vores produkters fodaftryk.

Sidste år lancerede Prysmian Group en bæredygtighedsstrategi (D4S) på produktniveau med fokus på at benytte flere genbrugsmaterialer, reducere emballage, forlænge levetid og genanvendelse efter endt brug.

PRYSMIANS

Eco Cable koncept

Vores fabrikker arbejder løbende med test og udvikling af vores produktportefølje, så vi kan tilbyde markedet kabler med en lavere miljøpåvirkning og services i form af miljødokumentation.

MV-kablerne introduceres under vores Eco Cable miljøkoncept og er ligeledes mærket herefter. Dette indebærer, at vi leverer både et standarddatablad såvel som et miljødatablad, der vurderer kablets miljøpåvirkning baseret på seks internationale og anerkendte kriterier.

Det er vores fabrik i Nässjö (Sverige), som har udviklet og fremstiller disse MV-kabler.

MV-KABLER MED

90% genanvendt yderkappe

Vi kan nu med glæde tilbyde markedet aluminiumleder elforsyningskabler til spændingsniveau 12 kV,  24 kV og 36 kV (fra 50-240 mm2) med yderkappe af 90% genanvendt PE plastmateriale, der er UV-stabiliseret.

Første af denne type kabel er således med hele 31% genanvendt plast materiale.

Alle kablerne er egnede til udendørs installation i rør, fri luft, direkte nedgravet eller nedpløjet i jord. Det 90% cirkulære PE kompound til yderkappen har gennemgået en standard fleksibilitets- og typetest og har samme egenskaber som almindelig PE. 

FRA SVERIGE

Sortiment og udrulning

Omlægningen til den 90% cirkulære PE yderkappe sker løbende, alt imens det er muligt at bestille ethvert kabeldesign efter kundespecifikation.

”Vi ser en generel efterspørgsel efter kabler med en grønnere profil og lavere CO2 fodaftryk, derfor har vi høj fokus på at omstille kabeldesign og -produktionen herefter – til gavn for vores industrikunder,” udtaler Kim Laursen, Sales Manger for OEM & Industri.

I vores webkatalog, kan du se det første eksempel på et 3-leder kabel til solcelleparker med rund klasse 2. leder, fastsiddende halvleder, metalskærm og sort yderkappe - nemlig AXLJ-RMF Eco Cable LT SPEC 24 kV.

Porteføljen opdateres løbende i vores webkatalog.

MILJØDOKUMENTATION

Produktspecifik EPD

Værdiskabelse er centralt for os. Derfor har vi valgt at investere penge og ressourcer i at udarbejde produktspecifikke miljøvaredeklarationer i form af standardiserede og 3.parts verificerede EPD for en række af vores mest populære kabeltværsnit

Vores kablers bæredygtige fodaftryk i form af LCA-dokumentation er en merværdi, vi som producent tilbyder dig - og som du frit kan benytte direkte i forbindelse med dit bæredygtighedsarbejde.

Læs mere om værdien af en EPD, hvordan en EPD er opbygget og hvordan du bruger den.

Download vores EPD'er her

HIK-AL-S 0,6/1 KV PE KAPPE - (4C150)

PEX-AL-S 0,6/1 KV - (4X240 mm)

AXLJ-RMF EcoCable 3x95/50 LT SPEC 24 kV

AXLJ-RMF EcoCable 3x150/35 LT SPEC 24 kV

AXLJ-RMF EcoCable 3x240/50 LT SPEC 24 kV

AFUX-HF C-PRO 500 V

Kontakt os

Industri & OEM

Kim Laursen