GHG emissioner

OVERBLIK

Investerer i kulstofsredutkion

For at opnå vores SBTi validerede CO2-reduktionsmål  til 2030 og 2050, investerer vi cirka 100 millioner euro over en 10-årig periode på tværs af vores globale aktiviteter og over 100 fabrikker.

Vores klimaambitioner skal sikre os en position, som en af de ledende aktører i overgangen til vedvarende energi og digitaliseirng af samfund.

RESULTATER

Vores GHG-emissioner per scope 1, 2 og 3

co2emissios

Hvad er scope 1, 2 og 3 GHG emissioner

Scope 1: Omfatter virksomhedens direkte udledninger, der stammer fra aktiviteter indenfor organisationen. Det vil sige udledninger virksomheden selv forårsager fra lokaliteter og maskiner. Det kan være udledning naturgas, LPG, bensin, diesel, branstofsolie, gas til køling og ventilation eller SF6 gas til testning.

Scope 2: Omfatter virksomhedens indirekte udledninger gennem den energi, vi køber fra el-værker eller varmeværker. Udledningen stammer fra generering af den energi, som virksomheden efterfølgende benytter til for eksempel varme, køleprocesser, ventilation eller damp.

  • Local-based CO2 udledning er baseret på den gennemsnitlige emissionsfaktor for det lokale elnet. 
  • Market-based COudledning er mere nuanceret og tager hensyn til grønne tariffer, vedvarende certifikater (GoO) eller PPA'er, som kan indgå i den endelige emissionsberegning.

Scope 3: Omfatter alle andre indirekte udledninger der stammer fra aktiviteter udenfor virksomheden, fra kilder vi ikke ejer eller kontrollerer. Det vil sige udledninger forbundet med den værdikæde, som virksomheden indgår i. Scope 3-udledninger kan enten stamme fra upstream eller downstream, det vil sige før eller efter virksomhedens placering i værdikæden.

  • Upstream: Indkøb af råmaterialer, varer, maskiner og tjenesteydelser, brændstof og gas, fabriksaffald, transport til og mellem fabrikker, ansattes forretningsrejser og pendling samt virksomhedens investeringer. 
  • Downstream: Transport af færdige varer, forarbejdning af solgte varer, slutbrug af solgte varer og services, bortskaffelse af varer, indpakning og affald, leasede aktiver samt drift af franchise og investeringer.