Vandforbrug

OVERBLIK

Reduktion og cirkularitet

Vores fabrikker arbejder løbende med reduktion og cirkularitet af deres vandforbrug til kabelproduktion, der især benyttes til nedkøling af kabler efter ekstrudering, som foregår ved høje temperaturer for at tværbinde forskellige  materialelag.

Især fremstillng af mellem- og højspændingskabler kræver megen nedkøling og dermed et højt vandforbrug, sammenlignet med for eksempel fiberkabler.

GLOBALT OG I NORDEUROPA

Vandforbrug

Prysmian Group globalt opnåede til 2022 et reduceret vandforbrug på -10,2% versus -2,3% i 2021. Også enkelte lande i Nordeuropa opnåede en betydelig reduktion i deres vandforbrug, som følgende:

Vandforbrug i (m3) til 2022 samt  vandeffektivitet m3/ton kabler:

  • Nässjö (Sverige)                       5,211     (0.28)
  • Drammen (Norway)              264,542     (65.8)
  • Emmen (Holland)                   30,003     (0.49)
  • Delft (Holland)                        18,462     (1.09)
  • New Bergen (Holland)                 654    (0.22)
  • Pikkala (Finland)                   190,671    (3.99)
  • Oulu (Finland)                         34,746    (1.58)
  • Keila (Estland)                          9,389    (0.46)

BÆREDYGTIG

Vand cirkularitet

Processvand til afkøling genanvendes helt eller devist på de fleste af vores fabrikker. Faktisk genanvender 71% af alle fabrikker globalt over 90% af deres processvand.

Prysmian holder løbende øje med vandforbruget på sine fabrikker og rapporterer nøgletal i henhold til GRI 303 Water i forbindelse med ISO 14000 certificering og diverse ESG indekser, hvor vi til CDP til 2022 rangerer B- for Water

Derudover udarbejder Prysmian i henhold til TCFD retningslinjer en vand stress anslyse op til 2040, der viser at 25% af fabrikkerne er beliggende i områder med en ekstrem høj risiko for vandmangel.

BÆREDYGTIGHED

WASH pledge

Prysmian har underskrevet et WASH-løfte, der forpligter os til at implementere et vist niveau af adgang til rent vand, sanitet og hygiejne på alle fabrikker og lokaliteter inden for tre år.

Det vil sikre, at vores fabrikker implementere "best practice" for vand langs hele værdikæden og at vi som virksomhed opfylder FN's SDG 6 verdensmål.