Sundahus

OVERBLIK

Miljøvurdering

SundaHus er en konsulentvirksomhed der miljøvurderer produkter og tilbyder aktører i branchen adgang til deres online database over miljøvenlige byggematerialer.

De støtter den bæredygtige udvikling ved, at støtte indkøbere i byggebranchen med at reducere deres miljøbelastning.

SUNDAHUS

Miljøkriterier

SundaHus Miljødata gør det enkelt for bygherre og installatører at opfylde miljøkrav til byggeprojekt, der skal:

  • Opfylde kravene i EU's Taksonomi​
  • Beregne klimapåvirkning i henhold til klimaloven for nye bygninger   
  • Certificere i henhold til Svanemærket, DGNB, BREEAM, og andre miljøcertificeringer   

SUNDAHUS

Godkendte kabler

Prysmian Group Sverige har fået Sundahus vurderet og godkendte en lang række af deres mest populære kabler.

FInd alle vores kabler på det svenske web katalog, som inkludere i alt 63 kabelfamilier.

  • DRAKAFLEX HO7RN-F 450/750 V
  • TARMO H07BN4-F 0,6/1 kV
  • ACEFLEX RV-K 0,6/1 kV
  • FXQJ PURE 0,6/1 kV
  • FXQJ EMC PURE 0,6/1 kV
  • AXQJ PURE 0,6/1 kV
  • AXQJ-RMF B2CA 12 kV
  • FIRETUF FRHF 450/750 V
  • FIRETUF FRHF 300/500 V
  • FIRETUF FRHF EMC 0,6/1 kV
  • ELAQB-S PURE 100 V
  • ELEQB PURE 100 V
  • ACEFLEX-HF COM 0,6/1 kV
  • J-H(ST) PURE 100 V