ECO CABLE

OVERBLIK

Vores miljøkoncept

Velkommen til ECO CABLE, det seneste miljøinitiativ fra Prysmian Group, som leverer gennemskuelig vurdering og dokumentation for en række af vores mest miljøvenlige kabler. Bæredygtig forretningspraksis bliver stadig vigtigere, og der er mange forskellige måder at opnå en væsentlig miljøeffekt på. Derfor introducerer vi ECO CABLE til støtte for vores kunders miljøarbejde. 

ECO CABLE som koncept er vores løfte om at udvikle og lancere en række kabler med en lavere miljøpåvirkning sammenlignet med vores standard kabelsortiment. ECO CABLE mærkede kabler vil leve op til Prysmian Groups foruddefinerede kvalitetsniveau og dokumentationen vil give et klart billede af et kabels miljøpåvirkning med hensyn til CO2-udledning, kemiske stoffer og fire andre parametre.

SERVICE

Transparent miljødokumentation

Prysmian Group ECO CABLE koncept er baseret på seks målbare og internationalt anerkendte vuderingskriterier - til bedømmelse af et kabels miljømæssige fodaftryk.

Formålet med ECO CABLE konceptet er, at gøre det lettere for dig som kunde at vælge kabler til at bygge fremtidens boliger, kontorer, fabrikker og infrastruktur. Kun vores kabler med en lav miljøpåvirkning er med i ECO CABLE konceptet.

ECO CABLE dokumentation er frit tilgængelig, så du altid har adgang til den og nemt kan bruge den når nødvendigt. Dette gør ECO CABLE til et nyttigt og fleksibelt værktøj i situationer, hvor gennemskuelighed og dokumentation er vigtig.

Eco Cable vuderingskriterier

ECO CABLE

Her finder du de første Eco Cable

mærkede kabler til det danske

marked

 

 

SOLENERGI

MV-kabler med 90% genbrugsplast til yderkappen

Til vedvarende energi introducerer vi nu mellemspændingskabler med 90% genanvendt plast til yderkappe til spændingsniveau 12 kV, 24 kV og 36 kV.

Yderkappen er sort og UV-stabiliseret og kablerne egner sig til udendørs installation i rør, fri luft eller direkte nedgravet eller nedpløjet i jord.

Det cirkulære PE kompound har gennemgået en standard fleksibilitets- og typetestning – og har samme egenskaber som almindelig PE.

Kontakt os

Grossist & Installatør

Kim Laursen