Forkortelsen EPD står for Environmental Product Declaration, der herhjemme omtales som en miljøvaredeklaration. Det er et kortfattet og 3.parts verificeret dokument, der opsummerer miljøprofilen for et færdigt kabel, på en vidensbaseret, standardiseret og objektiv måde. Kravene til hvordan vores EPD er udarbejdet, er specificeret i standarden ISO-14025 type III samt EN 15804:2012 +A2:2019 og er udarbejdet på baggrund af en livscyklusanalyse (LCA) i henhold til ISO-14040-14044 mens indholdet er i overensstemmelse med krav og retningslinjer til ISO-1402. Yderligere er de underlagt produktkategorien cPCR (Product Category Rules) for kabler og ledninger NPCR 027.2022 del B.
Det er altså en standardiseret metode til at levere information om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering og miljøpåvirkning samt anvendelse og bortskaffelse af det specifikke kabel. En livscyklusvurdering kortlægger kablets miljøegenskaber over hele dets livsforløb - hvilket i princippet svarer til en fuld EPD fra fra vugge til grav.
Efter 22.juli 2022 skal en EPD obligatorisk indeholde input til alle produktspecifikke livscyklusstadier, som følgende:
- Produktfasen (A1-A3) omhandler tilvejebringelsen af råmaterialer, transporten til produktionsstedet og fremstillingsfasen (vugge til port).
- Byggeprocesfasen (A4-A5) omhandler transport fra produktionsstedet til byggepladsen samt byggeprocessen på pladsen.
- Brugsfasen (B1-B7) omhandler miljøpåvirkningen i brugsperiode, inkl. vedligeholdelse, reparationer eller udskiftninger.
- Endt levetid (C1-C4) omhandler virkningerne af demontering eller nedrivning, transport til affaldsbehandling samt bortskaffelsesprocesser.
- Genbrug, genvinding- eller genanvendelse potentiale (D).