Vellykket idriftsættelse af SylWin1 - HVDC nettilslutning

Vind   -   27/04/2015 - 12:00 AM

Vellykket idriftsættelse af SylWin1 - HVDC nettilslutning

27. April 2015 - Tyskland

Prysmian Group annoncerer succesfuld idriftsættelse af HVDC offshore nettilslutning projektet SylWin1 realiseret i Vesterhavet udfor Tyskland - en kontrakt tildelt af Hollandske-Tysk transmissionssystemoperatør TenneT. Prysmian sikrede projektet i januar 2011 som en del af de samlede kontrakter, der blev indgået  af et konsortie bestående af Prysmian Group og Siemens Energy for nettilslutning af havvindmølleparker til fastlandet.

SylWin1 forbinder offshore vindmølleparkerne DanTysk, Butendiek og Sandbank, der ligger omkring 160 km offshore, til fastlandet Tyskland. Ruten passerer øst for Helgoland og fortsætter 45 km over land til konverter stationen i Büttel, nordvest for Hamburg.  

Projektet markerer en række væsentlige milepæle, såsom havende det højeste spændingsniveau nogensinde for VSC teknologi, med en effekt på 864 MW, det højeste kommercielt tilgængelige spændingsniveau på ± 320 kV DC samt at benytte en ekstruderet kabelforbindelse langs en samlet rute på ca. 205 km (160 km offshore og 45 km onshore).

SylWin1 bruger ekstruderet HVDC kabelteknologi fra Prysmian sammen med Siemens HVDC Plus® converter teknologi på offshore platform og onshore stationer. Prysmian Group har også installeret 155 kV HVAC søkabler, som forbinder konverter platformen til de respektive individuelle offshore vindfarm transformer platforme.

Færdiggørelse og aflevering af dette projekt bekræfter koncernens fortsatte partnerskab med TenneT, der har tildelt Prysmian de undersøiske og jordiske kabelsystemer for i alt seks HVDC nettilslutningsprojekter i de seneste år. SylWin1 er den tredje nettilslutning som afleveres i år sammen med BorWin2 og HelWin1 projekterne. DC offshore nettilslutningen HelWin2 er også næsten afsluttet. Derudover er Prysmian er ved at gennemføre HVDC kabelsystemer for DolWin3 og BorWin3 projekterne.

Gennem de seneste år har koncernen fortsat med at udvikle en bred vifte af banebrydende produkter og teknologier til vedvarende energi. Disse seneste resultater understreger koncernens fremtrædende rolle i udviklingen af ​​HVDC kabeltransmissionssystemer og sin førende position i den kommercielle anvendelse af HVDC kabelteknologi.