Opgraderet Prysmian søkabel installationspram klar til at sejle igen

categories: Koncern  Elforsyning  Distribution 

elforsyning   -   20/05/2015 - 12:00 AM

Prysmian Cabel Enterprise pram klar til at sejle igen

2015/06/05

Nyligt opgraderede fartøj fuldt gearet til offshore kabeloperationer
 

Prysmian Group oplyser at det nyligt opgraderede fartøj "Cable Enterprise" er klar til at sejle igen - fra værende en fortøjet kabellægningspram til nu at være en DP2 kabellægningspram, i stand til at manøvrere med sit eget fremdriftssystem på et givet arbejdssted.  

Efter denne konvertering kan skibet nu operere autonomt, uden brug af slæbebåde under kabelinstallations- aktiviteter. Med næsten 8 MW motorkraft er Cabel Enterprise i stand til at fastholde sin position i DP-mode, selv under barske vejrforhold. Hendes kraftfulde fremdriftssystem gør det muligt for skibet at foretage lægge- og nedgravningsoperationer med enhver form for plov, herunder HD3 plove. Hertil er det vigtigt at fartøjet evner at fastholde afstand til søbunden, og at kunne operere i meget lavt vand.

Cabel Enterprise er blevet udstyret med 7 uafhængige positioneringssystemer, der tillader hende at opfylde strenge operationelle krav, herunder dem krævet af Olie & Gas industrien. Hun er nu blandt de mestavancerede søkabel lægningspramme på markedet og har et uovertruffen bæredygtigt fodaftryk, og kan opnå en næsten 80% reduktion i NOx, som det mest miljøvenlige fartøj af sin art på verdensplan.

Opgraderingen omfattede også tilføjelsen af ​​nye inkvarterings- og operationelle områder samt installation af en ny kabeltank, der tilsammen øger fartøjets fremtidige alsidighed.

"Vores mål er yderligere at styrke koncernens søkabel projektudførelseskapacitet med et kraftfuldt og fleksibelt aktiv, der kan installere hele spektret af søkabler, fra inter-connectors og export kabler til inter-array kabler mellem møllerne såvel som nettilslutninger til offshore olieplatforme", forklarer Raul Gil, COO i Prysmian Powerlink. "Med det nyligt opgraderede fartøj er Prysmian Group nu fuldt udstyret til at opfylde dette mål", tilføjede han.

Det første projekt der skal udføres af Cable Enterprise i DP tilstand, vil være levering og installation af søkabler til en sektion af ExxonMobils eksisterende offshore operationer i USA.