I Danmark kører der på nuværende tidspunkt godt 14.000 elbiler og 8.000 hybridbiler rundt, som kan oplades på over et net af Cleaver og E.ON ladestationer eller -standere, primært lokaliseret i storbyerne og på tankstationer. Til 2030 er det planen at Danmark skal reducerer sit CO2 med 70% hvilket indebærer minimum 1.00.000 lav-emissions køretøjer.
Alle disse vil om 10 år kræve opladning ved hjælp af godt 2.000 offentlige lynladestationer (100-350 kW effekt), 3.500 virksomheds hurtigladestandere (20-100 kW effekt) og 350.000 private hjemmeladestandere (3,7 kV effekt for hybridbiler & 11 kV effekt for elbiler).
Nedenstående EVCS hybridkabel er slidstærkt og bibeholder dets fleksibilitet selv ved store temperaturudsving. Det er beregnet til effekt 3-22 kV med 16-32 A. Designet kan modificeres efter kundespecifikationer, driftsspænding, miljøforhold, anvendelsesforhold, installationstype og lignende.