Vindenergi kabler

OVERBLIK

Totalleverndør af kabler til vindmølleparker

Prysmian har en lang og alsidig tradition for produktion af specialiserede gummikabler til tung industri, herunder til vindmøller. Hertil kræves der unikke kabelegenskaber, i form af modstandsdygtig mod vridninger, ekstreme temperaturer, slid og stød, olie og kemikalier, brand og vand med videre.

Vi tilbyder et komplet sortiment af kabler, konfektionerede kabelsæt og systemer samt komponenter specifikt til vindmøllebranchen - både til tårnet, nacellen, inter-array og eksportkabler til elnettet.  

 

GUMMIKABEL

WINDFLEX®

Produktfamilien består af to basale kabelkonstruktioner (standard eller halogenfri), med hver fire underordnede kabeltyper (Global 1kV, 07RN, MV, EMC) 

Kabelportefølje
WindFlex® er et omfattende kabelprogram af LV og MV kabler specielt egnet til fleksibel installation i vindmølletårne. Udover standardversionen tilbydes kablet som halogenfrit, EMC-screenet eller ekstra flammehæmmende.

Designstyrker
WindFlex® designet er robust og benytter en kombination af termohærdet gummiisolering og yderkappe af høj kvalitet. Kablerne har et temperaturområdet fra -40°C til +90°C som standard. Dertil fås en specielversion med op til +120°C.

Vride-evne
WindFlex® kabler er testet for modstand mod vrid (torsion) under de hårdest mulige forhold. Testen udføres ved -40°C, og kablerne snoes 4x360° hver vej over 10 meter i mindst 5000 komplette cyklusser, for at simulere 20 års levetid.

Olie & kemisk resistens
WindFlex® kabler har en fremragende modstandsdygtighed overfor mineraler og syntetiske gearolier, kølevæsker samt hydrauliske olier. Vi forpligter os til at opretholde denne standard, ved konstant at teste vores kabelsortiment op i mod nye industriolier.

Standarder og godkendelser
Grundlaget for WindFlex® er standard HD 22, der specificerer konstruktion, dimensioner og testkrav. Der er forskellige muligheder for godkendelser, såsom UL-genkendelse (UL 758) og UL-liste (UL 1277 & UL 44). Yderligere forbedret flammemodstand i henhold til IEC 60332-3-24 kategori C er også tilgængelig.

GUMMIKABEL

TOWERFLEX®

Produktfamilie består af to grundlæggende kabelskonstruktioner med flere underordnede kabeltyper. TowerFlex® er specielt designet til fast installation i vindmølletårne til udskiftning af isolerede kabler såsom NYY og busbar systemer. TowerFlex® programmet er omfattende og inkluderer primært aluminium men også kobberleder versioner. Med et streamlined deseign og lavere vægt er alu designet lettere at installere.

Koncept
LV koncept egnet til fast installation i næsten alle sektioner af vindmølletårnet. Udover en standardversion fås det i en halogenfrit, EMC-skærmet og ekstra flammehæmmende version.

Portefølje
Sortimentet er primært med aluminiumleder men fås også med kobberleder, skærmet eller uskærmet med en driftsspænding fra 0,6/1(1,2) kV til 1,8/3(3,6) kV. TowerFlex® 1-leder kabler fås med en kvadrat fra 1,5 mm2 op til 630 mm2. Flerlederkablerne fås med en kvadrat fra 1,5 mm2 op til 300 mm2.

Bøjelighed
TowerFlex®-AS Global med aluminiumleder er ekstraordinær bøjelig og har fremragende bøjningsadfærd. Dette gør det lige så let at installere som kobberversionen.

Strømlinet version
TowerFlex®-S Global kabler er designet med en tyndere isolering og kappetykkelse specificeret iht. standard IEC 60502-1. På grund af deres reducerede vægt er de lette at transportere, opbevare og installere. Anvendelse af avancerede sammensatte materialer betyder, at de overholder de samme strenge krav som vores eksisterende LV kabler, uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Designstyrker
TowerFlex®-S Global designet tilbyder en robust og effektiv kombination af speciel termohærdet gummiisolering og yderkappe af høj kvalitet, med et temperaturområde fra -40°C til +90°C samt en specialversion med op til 120°C.

Olie- og kemisk resistens
TowerFlex®-S tilbyder fremragende modstand mod mineral- og syntetiske gearolier, kølevæsker samt hydrauliske olier. Vi forpligter os til at opretholde denne standard ved konstant at teste kabelområdet op i mod de nyeste industriolier.

Standarder og godkendelser
TowerFlex® fås med forskellige godkendelser såsom UL-anerkendelse og UL-liste. Grundlaget for TowerFlex®-S Global er standard IEC 60502-1, som har specificeret konstruktion, dimensioner og testkrav. Der er forskellige muligheder for godkendelser, såsom UL-genkendelse (UL 758) og UL-liste (UL 2277, UL 1277 & UL 44) samt ekstra forbedret flammemodstand i henhold til IEC 60332-3-24 kategori C er også tilgængelig. 32-3-24 kategori C er også tilgængelig.

OVERVÅGNING AF PD

PRY-CAM Grids

Prysmian PRY-CAM Grids er et integreret og autonomt PD overvågningsudstyr til HV og MV komponenter såsom transformere, muffer, endeafslutninger, koblings anlæg, generatorer m.v.

Løsningen kan benyttes enten periodevis eller til permanent og langvarig real-time fjernovervågning af 3-fasede strategiske aktiver, og kan installeres i eksisterende systemer, adapteres til kunders SCADA protokol eller andre specifikke parametre og grafisk interface. 

Løsningen er trådløst og kommunikerer via internettet (normal + 3G modem) og kan integreres med alle eksisterende PD sensorer samt analoge sensorer. Der anvendes aktive differentierede sensorer, som foretager bedre måling af puls og muliggør mere avanceret dataanalyse, sammenlignet med konventionel teknologi med passive sensorer.

Kontakt os

Industri & OEM

Kim Laursen