Sirocco HD blæse mikrokabel serie sikrer en rekord lille ydre diameter og høj fibertæthed på op til 10,5 fibre pr. mm2. Løsningen skal imødekomme udviklingen på markedet og tilbyde en skalerbar og kompakt løsning, der er let og hurtig at implementere.
Kablerne er designet til installation i micro-ducts og er perfekt egnede til blæsning i HD access, FTTx og 5G-netværk. Løsningen anvender Prysmian BendBright-A2 200 µm single-mode (ITU-T G.657.A2) bøjeufølsomme fibre, hvilket sikrer en fleksibel, pålidelig og fremtidssikret løsning.
Sirocco HD mikrokabler indeholder fra 96 til 552 fibre og er i overensstemmelse med internationale standarder for optisk og mekanisk ydeevne og baseret på Prysmian PicoTube teknologi, hvilket gør dem op til 20% tyndere end tidligere mikrokabler. Herved kan der installers flere fibre i overbelastede rør og kanaler samt anvendes mindre rør, hvilket resulterer i lavere omkostninger til netværksdistribution.