DK - Historier - Etik & Bæredygtighed - Madunda Project - Header Madunda

Den virkeligt effekt af bæredytighed

Tilbyder Madunda en lysere fremtid, ved hjælp af Prysmian kabler og ekspertise.

DK - Historier - Etik & Bæredygtighed - Madunda Project - Intro

På Afrikas østkyst ligger Tanzania. Og syd for Tanzania kan man finde det isolerede Ludewa-distrikt, som tidligere var i stort behov for social og økonomisk hjælp.

DK - Historier - Etik & Bæredygtighed - Madunda Project - Video Gallery

DK - Historier - Etik & Bæredygtighed - Madunda Project - Foto Citation

I 2008 donerede koncernen 16 km mellemspændingskabler. Og i maj 2011 donerede den yderligere 10 km kabler, for at forbinde nye brugere til nettet.

DK- Historier - Etik & Bæredygtighed - Madunda Project - First text right

Det lille landdistrikt Madunda kæmpede med adgang til prisbillig energi. Nu kan skoler, lægeklinikker, offentlige kontorer, små og mellemstore virksomheder endelig fået tilstrækkeligt med elektricitet.

Energi til mennesker

Over de sidste 10 år, har Prysmian Group doneret teknisk support og kabelmaterialer til et initiativ i regionen, der blandt andet fokuserer på bygning af et vandkraftværk.

I dag har Madunda distriktet adgang til den elektricitet, de har brug for - med en forbedret levestandard.

DK - Historier - Etik & Bæredygtighed - Madunda Project - Second text right

Et initiativ til forandring

Siden 2006 har ACRA (Associateion for Rual Cooperation in Africa and Latin America) i samarbejde med mange offentlige, private og lokale organisationer arbejdet med at udvikle et integreret og bæredygtigt program, med fokus på at levere vedvarende energi til over ni landsbyer i Ludewa-distriktet.

Via dette projektet har Prysmian Group leverer kabler til energidistributionsnetværk. 

DK - Historier - Etik & Bæredygtighed - Madunda Project - A costant support


Vækstplan
 

Vandkraftværket ejes af landsbyen, og er beliggende ved foden af Livingstone-bjergene tæt på Kisongo floden. Det genererer for tiden en kapacitet på op til 150 kW i time. Al indtjening fra den solgte elektricitet, bruges til at dække drift- og vedligeholdelsesomkostninger. Dette gør værket til en ægte bæredygtig løsning.

Takket være denne nye strømforsyning, har regionens medicinske klinikker nu elektricitet til at opbevare medicin i køleskabe, skolerne kan åbne for aftenundervisning, bagerne kan male majs og mel med elmotorer og butikkerne kan holde åbent om aftenen.

DK - Historier - Etik & Bæredygtighed - M project

Og projektet rækker endnu længere ...

Takket være succesen med det hydroelektriske anlæg, opnår dette projekt meget mere end bare energi. Der er ydet specieltræning til teknikere, der overser elproduktionen og -distributionen såvel som til det administrative personale, der varetager elvirksomhedens regnskaber og økonomi. Derudover er adskillige professionelle kurser blevet afhold, for at støtte lokale små og mellemstore virksomheder, for eksempel med tømrerarbejde og i brugen af computer og internet.

ACRA projektet bakker også op omkring et bæredygtigt miljø ved at støtte vandkildebeskyttelse og lokal skovrejsning gennem indtægtsskabende aktiviteter. Det er et projekt, der i høj grad tilhører samfundet, og fremmer ægte bæredygtighed. Prysmian er stolt af at have spillet en rolle hertil.

DK - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

DK - Historie - Insight Magazine - Link

COLONNA 2

DK - Historie - Nexst Magazine billede

COLONNA 3

DK - Downloads - Medie bibliotek

HQ medie bibliotek

Downloads

Få adgang til alt fra aktuelle koncern årsrapporter, videos og præsentationer til kommercielle brochurer, kataloger og demonstrations videoer.

arrow-right arrow-right-strong Gå til bibliotek