Solenergi kabler

OVERBLIK

En solstråle historie

Prysmian støtter solcellebranchen med at realisere projekter, til fordel for fremtidens miljø og deres forretning. Som resultat af vores engagement i innovation og bæredygtighed, tilbyder vi et komplet sortiment af premiumkvalitets fotovoltaiske kabelprodukter, der er anerkendt på markedet for deres høje kvalitet og robusthed samt lange levetid. De er specielt udviklet til DC systemer ved høje temperaturer på op til +120°C og kan tåle alle klimatiske forhold.

10 TING DU BØR VIDE

Guide til valg af solcellekabel

VI guider dig igennem de 10 ting du bør vide om fotovoltaiske kabler, inden du køber. Vi forklarer om standarder, installationsmetoder, vejrbestandighed, betydningen af kvalitet og forskellen på farven af kablet.

  • Standard for elektriske kabler til fotovoltaiske systemer
     
  • Ingen solcellekabler er lavet af termoplastiske materialer
     
  • Kvalitetskabler kan nedgraves direkte i jord

COMMERCIELLE PARKER

TECSUN© solcellekabel

TECSUN (PV) H1Z2Z2-K 1,5 kV er specielt udviklet til DC systemer i solcelleanlæg med et normalt temperaturområde fra -40°C til +90°C under alle miljøforhold. Kablerne kan tillige fungere i op til 20.000 timer ved en maksimal ledertemperatur på op til 120°C. 

Den tværbundne gummi isolering og ydrekappe er mekanisk robust samt resistent over for olier og kemikalier (såsom base, syre og ammoniak) og kan modstå kulde, UV-lys og ozon. Det er naturligvis også halogenfri, selvslukkende og brandhæmmende med CPR brandevne klasse Dca

TECSUN© er det eneste DC solcellekabel på markedet, der både er certificeret af VDE og TÜV i henhold til EN 50618.

Det er velegnet til direkte nedgravning i jord, i nærvær af vand og aggressive jordforhold. Derudover besidder det en høj modstand mod vandindtrængning og er velegnet til permanent installation i ferskvand (AD8). Den forventede levetid er 300.000 timer i drift, hvilket svarer til cirka 30 år

SOLENERGI

PRYSUN© solcellekabel

PRYSUN© PV H1Z2Z2-K 1,5 kV DC fotovoltaisk kabel til sammenkobling af solcellepaneler og forbindelse til inverter. Det er egnet til fast, fleksibel eller frit hængende installation indendørs og udendørs - og er vejrbestandigt og modstandsdygtig over for UV, ozon, slid, olier og ammoniak.

Den tværbundne gummi isolering og ydrekappe er mekanisk robust samt resistent over for olier og kemikalier (såsom base, syre og ammoniak) og kan modstå kulde, UV-lys, ozon samt nedlægges permanent i AD8 vand.

PRYSUN er TÜV certificeret i henhold til EN 50618 og er halogenfri, selvslukkende og brandhæmmende med CPR brandevne klasse Eca. Den forventede levetid ved normal anvendelse og korrekt installation er mindst 25 år.

 

SOLENERGI

PRYSOLAR© solcellekabel

PRYSOLAR© PV H!Z2Z2-K 1,5 kV DC er vores næste generations solcellekabel special designet til at klare til at de mest uforudsigelige udfordringer og foregribe fremtiden. Selv om solcellekabler kun repræsenterer 1-2% af de samlede installationsomkostninger, udgør de kritiske systemkomponenter for elproduktionen

Kablet kan installeres permanent indendørs fast eller frithængende såvel som udendørs i kanaler og rør samt langvarigt nedlagt i AD8 vand op til 1,8 kV DC. Forventet levetid 30 år.

TAG INSTALLATION

TECSUN© URBAN

URBAN H1z2z2-k 1,5 kV er det seneste skud på stammen til TECSUN© familien og er det perfekt valg, når du skal installerer solpaneler på mindre boligtage eller større flade erhvervsbygninger.

Kablet fås i 100 meter ringe og er både UV-bestandigt, halogenfrit, selvslukkende og HAR godkendt. Det er egnet til fast, fleksibel eller frit hængende installation indendørs og udendørs - eller direkte i jord.

Den tværbundne gummi isolering og ydrekappe er mekanisk robust samt resistent over for olier og kemikalier (såsom base, syre og ammoniak) og kan modstå kulde, UV-lys, ozon samt nedlægges permanent i AD8 vand.

URBAN er TÜV certificeret i henhold til EN 50618 med CPR brandevne klasse Eca. Den forventede levetid ved normal anvendelse og korrekt installation er mindst 25 år.

Find databladet i vores webkatalog

TECSUN

Testkammer demo

Prysmian Denmark har været på besøg hos sine kunder i Danmark for at demo-teste sine TECSUN solcellekabler op i mod konkurrerende kabler.

Til formålet har vi indkøbt et mobilt vejrbestandigheds testkammer, der kan udsætte fotovoltaiske kabler for en aldringseffekt på kort tid

Kabelprøver anvendt i testkammeret blev udsæt for 60-80% fugtighed, 0,04 ppm ozon900-100 nm UV og opvarmet til 90°C i 15-20 minutter, hvilket svarer til 15-20 år levetid med skandinaviske vejrbetingelser. 

Download vores EPD her

HIK-AL-S 0,6/1 KV PE KAPPE - (4C150)

PEX-AL-S 0,6/1 KV - (4X240 mm)

AXLJ-RMF EcoCable 3x95/50 LT SPEC 24 kV

AXLJ-RMF EcoCable 3x150/35 LT SPEC 24 kV

AXLJ-RMF EcoCable 3x240/50 LT SPEC 24 kV

NEUSTADT (TYSKLAND)

Vores egen solcellepark

Kontakt os

Industri & OEM

Kim Laursen