Energinet.dk valgte Prysmian Group Danmark til at udføre Site Acceptance Test (SAT), bestående af en HiPot AC og PD Test på deres nye 132 kV kabelsystem mellem Danmark og Sverige.
Efter 50 års tjeneste, er fire 132 kV kabler mellem Danmark og Sverige, der ejes af Energinet.dk og E.ON Elnät Sverige AB, udskiftet. Energinet.dk har erstattet disse med to parallelle 132 kV kabelsystemer, med den samme energikapacitet, mellem Teglstupgård vest for Helsingør i Danmark til Laröd, nord for Helsingborg i Sverige. De to nye kabelsystemer er vigtige for energiforsyningen til Sydsverige og det østlige Danmark og fungerer som backup strøm til regionen.
Prysmian har gennemført HiPot Test på 132 kV jordkablerne, (3.9 km) på Sjælland, (1,5 km) i Skåne og på (5,2 km) søkablet i Øresund. Testen blev udført ved 129 kV AC i henhold til standard IEC 60840 og Energinets egne specifikationer. I alt blev seks kabler testet via et resonans testsystem installeret ved den svenske overgangsstation i Laröd. Under selve højspændingstesten blev PD-aktiviteten kontinuerligt overvåget for alt tilbehør (muffer og endeafslutninger) ved hjælp af PD sensorer installeret lokalt på tilbehøret. PD-signalerne blev overført til Laröd via et optisk fiberkabel.