Prysmian har udviklet et ekstremt kompakt optisk fiber- og kobberkabel under navnet SiroccoHYBRID , der er velegnet til udendørs installation af mobilantenner i utilgængelige eller fjerntliggende områder.
Kablet har en yderdiameter på 7,7 mm og kan hurtigt installeres ved hjælp af blæsning i micro-ducts med en indre diameter på 10 mm. Kablet kan blæses op til 1 km ved høj hastighed (40 m/min). Kablet er designet til < 500 V spænding med 6 x 1-leder fleksible klasse 5. kobberledere med et tværsnit på 1 mm2 og op til 36 BendBright XS (ITU-T G.657.A2) optiske fibre. Kablet er langsgående vandtæt med PE yderkappe.