Digitalisering

OVERBLIK

Forbindelse til en digital verden

Prysmian er en af verdens største producenter af telekommunikationskabler, hvilket sætter os i centrum for mange af verdens førende teleoperatører. 

Med mere end 30 produktionsfaciliteter fordelt på flere kontinenter er vores forsyningskæde uovertruffen inden for telekommunikationsindustrien. 

Vores Telecom division tilbyder en one-stop-shop løsning til alle telekommunikationsbehov, i form af optisk fiberkabler, kobberkabler og tilslutningsudstyr. 

Divisionen dækker over 5 forretningsområder Optiske fibre, Telecom netværk, Multimedia, OPGW specials og Connectivity.

OPTISKE

Fiberkabler

Prysmian fiberoptiske microkabler repræsenterer et skridt fremad indenfor miniaturisering, ved at kunne prale af verdensrekorden for hjeste fibertæthed og mindste diameter.

Inde for denne kategori tilbydes Sirocco mikrokabel serie - specielt designet til installation ved hjælp af blæsning - ideelt til højdensitets adgangsnetværk, FTTx og 5G-infrastruktur.

KOBBER

Datakabler

Prysmian tilbyder et bredt udvalg af fleksible og støjbeskyttede kobberbaserede netværkskabler. De er egnet til analog og digital overførsel af data mellem servere, modems, router, pc’er og anden hardware såsom TV, spillekonsoller, brandalarmer med videre.

Alle kategorikablerne indeholder typisk fire snoede ledningspar, for at mindske den elektromagnetiske interferens mellem parrene såvel som det eksternt genererede elektromagnetiske felt fra andre kabler, i nærtliggende rør og bakker.

For øget støjbeskyttelse og mekanisk holdbarhed tilbydes datakabler med folieskærm om de snoede par eller en ydre fletskærm.

TILBEHØR

Connectivity

Prysmian portefølje af optiske tilslutningskomponenter omfatter 19" patch- og splidse paneler, splidsemuffer, racks, inden- eller udendørs fiberbokse samt andet tilbehør.

Disse er tilgængelig i en bred vifte af fiberantal, fibertyper samt mekaniske konstruktioner og monteringstyper.  

Vi tilbyder både tomme, standard eller præ-konfektionerede komponenter, der allerede er tilsluttet med kundespecifikke kabler og -tilbehør. 

250 - 180 MICRON

Optiske fibre

Prysmian har videreudviklet på BendBright XS single-mode (ITU-T G.657.A2) fiberserie, men introduktion af en 180 µm coatede og bøjningsufølsom fiber, som skal understøtte netværksoperatørernes behov for øget fibertæthed.

Selvom coatingen er reduceret, er glaslederen fortsat 125 µm i diameteren, som til forrige udgaver. 180 μm fibre er fuld konvertible med tidligere fiberversioner.

  • Minimering af coating til 180 µm
  • Ekstrahøj fibertæthed
  • Pladsbesparelse
  • Favebestandighed
  • Ufølsom overfor makro-og mikrobøjninger

SPECIALTIES

Multimedia

  • Mobilnetværk
    Sortimentet omfatter kabler til antennen såsom FTTA, PTTA og HTTA kabler.
     
  • Studio & Broadcast
    Sortimentet omfatter kabler til montering af mikrofon, højtalere, kamera samt mixere, VTR og monitors.
     
  • Industriel multimedia
    Strukturerede kabler til industrielle anlæg, såsom til ethernet, bussystemer og Industry 4.0

Kontakt os

Telecom & MMS

Jan Juul