Blot nogle af en lang række funktioner og fordele, som Prysmians mikrocable leverer:
• Højeste fiberdensitet
• Hurtig og sikker installation
• Lave installations- og driftsomkostninger
• Maksimal fiberantal på et begrænset area grundet mindre diametre
• Reducerer fejl og nedetid
Prysmians 8.1 mm diameter og 288 fiber mikrokabel indeholder 288 G657A2 200um BendBrightXS fibre. Det er konstrueret med otte farvede mikro-moduler, der hver indeholder 36 fibre samt 12 farvede ringe til let identifikation. Prysmians mikrokabler besidder en tynd HDPE yderkappe for hurtig og let blæsning. De er så tynde, at de kan blæses ind i sub-ducts for en øget fibertæthed per mm2 ratio.