Prysmian Group Telecom introducerer to kabler til dets banebrydende Sirocco XT Extreme fiberkabelserie til blæsning i micro-ducts, med en 288 og 192 fiberudgave med BendBrightXS 180 µm fibre og Pico-tube teknologi, der kan prale af mindste ydre diameter samt højeste fibertæthed på markedet. Kablerne overholder naturligvis internationale standarder for optisk og mekanisk ydelse. Sammenlignet med konventionelle løsninger, muliggør Sirocco Extreme hurtigere, mere omkostningseffektive og miljøvenlige installationer. Prysmians 180 µm optiske fibre er fuldt kompatible til splejsning med enhver standardfiber.
Begge typer har med succes besået en blæsetest hos kunder. Se med på denne installationsvideo hvordan Sirocco XT 288 fiberkabel bliver blæst i rør. Se video her
- Sirocco XT med 288 fibre har således en ydre diameter på 6,5 mm og en fibertæthed på 8,7 fibre/mm2 og kan dermed installeres i et 8 mm rør. Datablad TC05857
- Sirocco XT med 192 fibre har en ydre diameter på 5,5 mm og en fibertæthed på 9,0 fibre/mm2 og kan dermed installeres i et 7 mm rør.. Datablad TC06278
”Konventionelle optiske fiberkabler passer ofte ikke længere ind i tætpakkede kanaler. Det betyder, at der skal lægges nye kanaler, hvilket er dyrt og tidskrævende. Takket være Prysmians BendBrightXS 180 µm fiber og Pico-Tube-teknologi er Sirocco Extreme op til 40% mindre end tidligere version. Den pladsbesparelse muliggør effektiv integration af fiberkablet i eksisterende infrastrukturer. Dertil er kablet let og hurtigt at blæse med en hastighed på 130 m/min. Herved kan projektledere reducere de samlede omkostninger ved netværksudvidelse betydeligt, ved at undgå omfattende gravearbejde og benytte mindre råmateriale”, udtaler Toni Bosch, VP for Telecom Solutions hos Prysmian Group.
BendBright XS180 μm single-mode (ITU-T G.657.A2) fibre har følgende fordele:
- 180 µm coating
- glaslederen er fortsat 125 µm i diameter
- fuldtkonvertible med tidligere fiberversioner.
- bøjningsufølsomme over for micro- og macro bøjninger
- anvende mindre bøjeradius og sløjfer ved installation
- anvendelser mindre tilslutningskomponenter, med en dertil hørende pladsbesparelse.
- benytter ColorLockXS coating teknologi, der ikke falmer