DK - Produkter & Løsninger - Elforsyning - Smart grid

Smart grid
Forbinder elforsyningen med intelligente løsninger

DK - Produkter & Løsninger - Elforsyning - SMART elnet
EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Text - 1
DK - Produkter & Løsniger - Elforsyning - SMART elnet
SMART overvågning
Toggle DetailsPRY-CAM er koncernens eksklusive og revolutionerende teknologi til tilstandsvurdering og asset management af elnettet. Det omfatter et program af produkter til real-time måling, behandling og klassificering af partielle udladninger (PD) på transformere, muffer, endeafslutninger, koblingsanlæg, generatorer med videre.
PRY-CAM Portable
Pry-Cam Portable er et bærbart udstyr til trådløs og real-time måling, behandling og klassificering af partielle udladninger (PD) på transformere, muffer, endeafslutninger, koblingsanlæg, generatorer m.v. Løsningen gør det muligt at reducere tiden det tager at måle og analysere data (med op til 70%) og samtidig måle den højeste følsomhed for en lille PD (ned til 0,5pC), den højeste nøjagtighed (100MHz båndbredde) og den stærkeste støjafvisning. PRY-CAM Portable tilbydes som en service til enkeltmålinger på komponenter eller som en separat enhed.
PRY-CAM Grids
PRY-CAM Grids er et integreret og autonomt PD overvågningsudstyr til HV og MV komponenter såsom transformere, muffer, endeafslutninger, koblingsanlæg, generatorer m.v. Løsningen kan benyttes enten periodevis eller til permanent og langvarig fjernovervågning af 3-fasede strategiske aktiver, og kan installeres i eksisterende driftsaktiver. Systemet er trådløst og kommunikerer via internettet (normal + 3G modem). Det kan integreres med alle eksisterende PD sensorer og kan yderligere integrere analoge sensorer.
PRY-CAM DLog
Fjernbetjent udstyr til kontinuerlig overvågning af temperatur og spænding i et HV eller MV elnet eller komponent. Hvert enhed foretager en specifik måling på programmerede intervaller og sender data til en central server.
SMART vedligeholdelse
Toggle DetailsAsset Managers bør besidde korrekte oplysninger om tilstanden og pålidelighed af grid komponenter. Dette kan hjælpe med at forstå, hvor meget tabt tid og penge der kan undgås, hvis det korrekte tidspunkt for udskiftning af komponenter kan forudbestemmes.
PRY-Smart ADENE
Avanceret system til nye og gamle netkomponenter, baseret på etiketter med en RFID-chip og Bidi kodeks, som kan give oplysninger om tilstanden og pålideligheden af disse.
SMART bæredygtighed
Toggle DetailsP-Laser er et højtydende og bæredygtigt mellemspændingskabel til elforsyningen. Det er fremstillet med 100% miljøvenlig termoplastisk isolationsmateriale (HPTE), hvoraf halvdelen, det vil sige 500 kg højkvalitetsplast, kan genanvendes for hver kilometer kabel.
Tåler 20% højere driftstemperatur
P-Laser kabel kan tåle temperaturer på helt op til 130°C. I tilfældet af nødsituationer eller ved overbelastning af elnettet, sikrer dette større kapacitet, hvilket betyder at netværkspålidelighed ikke kompromitteres.
Hurtigere kabelproduktion og levering
Produktionsprocessen for P-Laser er mere effektiv og pålidelig end tidligere opnåeligt, da den ikke inkluderer afgasning. Uden afgasningsprocessen og takket være muligheden for uafbrudt produktion, leveres kablerne hurtigere i henhold til ønskede specifikationer og fuldt kompatibel med eksisterende netværk.
CO2 emission reduceret med 80%
Med P-Laser, er elforsyningen bedre i stand til at opfylde dets miljømæssige ansvar og mindske dets indvirkning på kloden. Det er, fordi P-Laser benytter:
• 100% miljøvenlig termoplastisk materiale, der er 50% genanvendelige.
• Nul-gas-teknologi, hvilket betyder øget energieffektivitet og reduceret drivhusgasemission.
EN - Products & Solution - Power grids - Distribution - Smart Grid - Downloads
Downloads