Prysmian Group har en lang og alsidig tradition for produktion af specialiserede gummikabler til tung industri, herunder til kraner, miner og tunneller samt til nichebrancher, såsom til vandforsyningen, elevatorer og vindmøller. Hertil kræves der unikke kabelegenskaber, i form af resistens over for vridninger, ekstreme temperaturer, hårdt slid og stød, vand med videre.
Nye serie standard gummikabler under navnet OZOFLEX
I forlængelse af denne tradition, lanceres der nu til det nordiske marked, en ny serie standard gummikabler under navnet OZOFLEX, med samme gode kvalitet, som til vores øvrige markeder. Den nye standard serie er et eftertragtet medlem til familien af smidige kabler, som bevarer deres fleksibilitet, under både kulde og varme. Serien består af det klassiske sorte gummikabel, der kan bruges til rigtig mange applikationstyper både inden- og udendørs, som tilslutningskabel til bærbare elektriske apparater og motorer, lysarmaturer, lamper med videre. H07RN-F kan tillige klare medium mekanisk stress, barske udendørs og eksplosive miljøer, vådrum med ætsende stoffer samt midlertidig installation i vand - indenfor industri og landbrug. Begge er ligeledes egnet til fast installation i midlertidige bygninger, arbejdsskure eller byggepladser.
Serien er et supplement til koncernens premium gummikabler under navnet Drakaflex.