dk - header - elforsyning - Sensor fiberkabel

Optiske sensorkabler

Specielt til DTS, DSS og DAS målinger

Optiske sensorkabler

dk - text - elforsyning - Sensor fiberkabel

Fiberoptiske sensorsystemer registrerer og overvåger aktiviteter og processer i kritisk infrastruktur. Fra detektering af fysisk indtræng, rystelser eller lækager til overvågning af temperatur og ydeevne eller gennemstrømningen af for eksempel en gas- eller vandledning.

Prysmians portefølje af fiberoptiske sensorkabler er designet til brug i udfordrende miljøer, så vores kunder er garanteret optimal ydelse til måling af Distributed Temperature Sensing (DTS), Distributed Strain Sensing (DSS) og Distributed Acustic Sensing (DAS) i ethvert miljø. Gennem omhyggelig vurdering af dine nøjagtige behov, kan Prysmian leverer en pålidelig og omkostningseffektiv løsning hver gang.

- Start-til-slut løsninger til kvalitetssikring på alle trin
- Single-mode eller multi-mode fibre designet til dine specifikationer
- Uni-tube eller loose-tube designs til ethvert projekt

dk - text box - elforsyning - sensor kabler

Fibre til detektering og overvågning

BendBrightXS Sensing fiber (ITU-T G.657.A2)
- Højere Brillouin og Raman gevinst sammenlignet med standard ITU-T G.652.D single-mode fibre
- I overensstemmelse med ITU-T G.657.A2 og IEC 60793-2-50 B6
- Har en tæt kontrolleret MFD over fiberens længde med minimal variation mellem fibre
- Høj modstand mod bøjningstab i forbindelse med reduceret plads og barske miljøer

BendBright Multimode DTS-fibre
- Optimeret til DIstributed Temperature Sensing (DTS) applikationer
- Har lav dæmpning ved 850, 1064 og 1550 nm
- Bøjningsufølsom
- Kan bruges i både tight-buffered og loose-tube kabeldesigns