Prysmian Group MassLink ™ produktserie med FlexRibbon ™ technology er designet til at maksimere fibertæthed og kanaludnyttelse.
Komprimering af det maksimale fiberantal for et lille kabel, gøres ved at benytte ekstremt fleksible fibre, der kan rulles kompakt sammen som ligges fladt til ribbon-splejsning. De to nye FlexRibbon ™ produkter indeholder henholdsvis 1728, 3456 eller 6912 fibre, baseret på et ultra-kompakt udendørs kabeldesign, der indeholder bøjningsfølsomme fibre, små nok til at passe ind i henholdsvis en 31,75 mm, 38,1 mm eller 50,8 mm kanal.
Kablerne har en betydelig mindre diameter, lettere vægt, større fleksibilitet samt en overlegen kink modstand. Dermed kan de benyttes i mindre kanaler og installationen gøres mere effektiv. 1728 fiber designet har en 21 % mindre diameter (38 procent volumenreduktion) i forhold til et traditionelt loose tube design. Derudover kan de nye FlexRibbon ™ produkter naturligvis også indeholde 200 og 250 mikron fiberbånd, der med fordel kan massefusionssplejses.