Minimering af coating til 180 µm
Prysmian lancerer den seneste udvikling til BendBright XS single-mode (ITU-T G.657.A2) fiberserie, men introduktion af verdens første 180 µm coatede og bøjningsufølsomme fibre, som skal understøtte netværksoperatørernes behov for øget fibertæthed. Selvom coatingen er reduceret, er glaslederen fortsat 125 µm i diameteren, som til forrige udgaver. 180 μm fibre er fuld konvertible med tidligere fiberversioner.
Ekstrahøj fibertæthed
Prysmian BendBright XS single-mode (ITU-T G.657.A2) fibre med 180 µm coating tilbyder en ekstrahøj fibertæthed og en rekord lille ydre diameter. For eksempel har Sirocco XT med 192 fibre en ydre diameter på kun 5,5 mm og en fibertæthed på 9,0 fibre/mm2 mens Sirocco XT med 288 fiber har en ydre diameter på 6,5 mm og en fibertæthed på 8,7 fibre/mm2 - perfekt til blæsning i micro-ducts til HD access, FTTx og 5G-netværk.
Historisk overblik
BendBright blev først lanceret af Draka tilbage i 2006 med en 250 μm coating og efterfølgende i 2019 med en 200 μm coating. Alle versioner er fuld konvertible med ITU-T G.652.D og G.657.A2 og kan splidses med ældre single-mode fiberversioner.
Pladsbesparelser
Bøjningsufølsomme fibre giver os som kabelproducent muligheden for at designe kabler, som tidligere var umulige, men som nu efterspørges af netoperatører til fremtidssikring af netværkskapaciteten. Fiber bøjningsufølsomhed muliggør anvendelse af mindre bøjeradius og sløjfer ved installation samt anvendelse af mindre tilslutnings- eller connectivity komponenter, med en dertil hørende pladsbesparelse. Også ved indblæsning af fiberkabler i rør, vil en mindre ydre diameter og højere fibertæthed sikrer besparelser ved installation og drift.
Farvebestandighed
BendBright XS 180 μm benytter ligeledes ColorLockXS coating teknologi, som til forrige udgaver. Fiberfarven bliver integreret under trækningsprocessen og er dermed garanteret ikke at falme. Denne metode eliminerer en ekstra farveproces, som ville tilføje ekstra 10 µm til den ydre fiberdiameter.
Ufølsomme overfor makro- og mikrobøjninger
BendBright XS 180 μm fibre er bøjningsufølsomme overfor både makro- og mikrobøjninger, som opstår over fiberkablets livscyklus. Makro fiberbøjninger er synlige for det blotte øje, som når fiberkabler bøjes rundt om hjørner eller installeres i connectivity-komponenter, såsom splidsebokse eller -paneler. Makrobøjninger forekommer især for fibernetværk med en høj fiberdensitet, da pladsen er begrænset.
Mikro fiberbøjninger henviser til mikroskopiske effekter på et fiberkabel, der påvirker fibrene. Disse kan opstå på grund af kablets indre design og materialer, eller fordi kablet udsættes for flere eksterne tryk eller træk over dets livscyklus. Mikrobøjninger kan også skyldes temperatursvingninger, der kan forårsage materialekrympning. Mikrobøjninger sker oftest for kabler med en høj fiberdensitet.