Robuste og fleksible PUR kabler til industriel applikation

Robuste og fleksible PUR kabler til industriel applikation

Categories: Corporate Industries

Olie- og vejrbestandige LV kabler

18 Nov 2019

Polyuretan (Polyurethan eller forkortet PUR) er et olie-/petroleumsbaseret elastomer (elastisk) materiale, syntetisk fremstillet via en kemisk reaktion, der kan tilsættes forskellige hjælpestoffer og katalysatorer for at opnå specifikke egenskaber. Polyuretan kan enten være et hærdeplast materiale og dermed formfast og varmebestandigt (PUR) eller et termoplast materiale, der bliver blødt og fleksibelt når det opvarmes (TPU og TPE-U). Derudover fremstilles PUR i to versioner enten som polyester (kortere levetid men bedre kemikalie- og varmemodstand) eller polyether (langtidsholdbar, ikke absorberende, kuldebestandig med høj rebound evne).

PUR er et højfleksibelt materiale med en lille bukkeradius, som tåler høj mekanisk stress og trækmodstand. Det anvendes typisk i forbindelse med kontinuerlig fleksible applikation, såsom til kraner, robotter, transportbånd og industrielt mobilt eller bærbart udstyr med videre. PUR polyether er et særdeles robust materiale, med en fremragende modstandsdygtighed overfor slitage, slag, kink, fugt, vand, bakterier, ozon, UV, lave temperaturer såvel som en lang række olier, fedtstoffer og kemikalier.

Download brochure her.

Temperaturmæssigt udviser et PUR kabel de samme mekaniske egenskaber som et gummikabel og bibeholder dets driftsevne og fleksibilitet over et stort temperaturområde fra -40°C til +90°C, hvorved det egner sig godt til udendørs applikation. PUR polyether baserede kabler besidder mange fordele, såsom:

  • høj fleksible
  • høj slidstyrke
  • høj trækstyrke
  • slagfaste
  • oliebestandige
  • kemikaliebestandige
  • ikke absorberende
  • bakterie resistente
  • kuldebestandige
  • vejrbestandige
  • UV-bestandige
  • langtidsholdbare

Applikationsområde
Til brug i tørre, fugtige eller våde miljøer, såsom tung industri og landbrug, tekniske applikationer eller varmeinstallationer. Egnet til tilslutning af elværktøj såsom boremaskiner, rundsave, herunder transportable motorer eller maskiner i tunneler på byggepladser, landbrug og skibsværfter. Maksimal 90°C ledertemperatur med laveste temperatur til fleksibel applikation -30°C.   

QWPK PUR 450/750 V
Halogenfri med ribbet PUR yderkappe

TUNNELFLEX PUR 0,6/1 kV
Brandhæmmende med ikke absorberende PUR yderkappe.

TUNNELFLEX-R PUR 0,6/1 kV
Brandhæmmende med ikke absorberende PUR yderkappe samt anti-vrid bevikling.

Find alle vores øvrige produkter her.

For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt Kim Laursen på telecon 6039 2739 eller e-mail [email protected].