Kina fører i 1 Gb/s bredbåndsforbindelse

categories: Koncern  Telecom  Fiberkabler 

Med 57% af alle 1 Gb/s forbindelser globalt i 2023

12/03/2019 - 12:00 AM

Ifølge en rapport fra Rethink Technology Research, vil 57% af alle 1 Gb/s bredbåndsforbindelser globalt i 2023 være i Kina. Dette vil blive opnået via en serie af massive investeringer ledet af China Mobile, som vil sikre mere end 42% af alle kinesiske hjem en Gigabit forbindelse.

Prognose for Gigabit bredbåndstilsluttede boliger verden over i 2020: (% af gobal 1G forbindelser)

  • Asien: 232,5 millioner (68%)
  • Kina: 193 millioner  
  • Europa: 59,6 millioner (18% )
  • USA: 37,7 millioner (11 %)
  • Japan: 19,4 millioner
  • Sydkorea: 9,5 millioner
  • Latinamerika: 10,7 millioner

”1 Gb/s bredbånd kombineret med hurtig multi-access point WiFi vil føre til et sammenbrud i traditionel broadcast-video, da multiple UHD class video streaming vil blive tilgængeligt i ethvert hjem, med dette bredbåndsniveau," forklarer Peter White, CEO for Rethink.

"Gigabit bredbånd er ved at accelerere og vil vokse langt hurtigere end de fleste prognoser hidtil har forudset. 1 Gb/s abonnenter vil vokse tifold verden over i løbet af de næste 5 år, og i den tid gå fra at være en dyre luksus til en almindelig standard,” konkluderer Peter White.

Download den fulde report her.

Denne artikel kommer fra koncernen NExsT magasin som kan læses online her.