Brandsikre kabler med rød yderkappe

Brandsikre kabler med rød yderkappe

Categories: Corporate Power Grids

Skærmet installations-, signal- eller datakabel

10 Nov 2020

Prysmian Group tilbyder et komplet sortiment af brandsikre kabler til miljøer med krav om høj funktionssikkerhed i minimum 30, 60, 90 eller helt op til 120 minutter. Heraf er nogle med rød yderkappe.

Prysmian FP200 Gold er vores standard, brandsikre og skærmede installationskabel. Kablet fås med E90 overordnet brandsikkerhed samt PH60 for isolationen i henhold til EN 50200.  Det er beregnet til inden- og udendørs installation af brandalarmer og -detektorer samt nødbelysning og højtaleranlæg. 

  • Driftsspænding: 300/500 V
  • Maks. ledertemperatur: 70°C
  • Isolation: Robust Insudite™ PH60 iht. EN 50363-5  type EI5
  • Skærm: PE/AL fastlamineret til yderkappen
  • Jordleder: Fortinnet kobbertråd 0,8 mm
  • Yderkappe: HFFR og UV-bestandig kompound, rød
  • Download danske datablad

 

Prysmian FPSilver JE-H(St)H er vores brandsikre og skærmede signalkabel. Kablet er PH120 funktionssikkert i henhold til standard EN 50200 og IEC 60331-21. Det er røgsvagt og halogenfrit og egnet til indendørs installation af brandalarmer og -detektorer samt nødbelysning og højtaleranlæg såvel som datatransmission i automationssystemer og elektriske styresystemer. 

  • Driftsspænding: 225 V
  • Maks. Ledertemperatur: 70°C
  • Isolation: Tværbundet og halogenfri polymer med mica-tape
  • Bevikling: Plastbånd
  • Skærm: PE/AL folie fastlamineret til yderkappen
  • Jordleder: Fortinnet kobbertråd 0,8 mm
  • Yderkappe: Halogenfri kompound, rød
  • Download datablad

 

Draka Firetuf Data Cat.5. SF/UTP LSZH er vores brandsikre og skærmede netværkskabel med rød yderkappe. Kablet er funktionssikkert i op til 90 minutter og egnet til installation i computer- og ethernetværk, brand- og nødalarmer samt bygningskontrol systemer indenfor byggeri, industri samt olie og gas.

  • Leder: kobbertråd
  • Konstruktion: 1,2 eller 4 snoede par
  • Isolation: PE/Silicone gummi
  • Bevikling: Glastape
  • Skærm: Aluminium tape og fortinnet kobberflet + jordleder
  • Yderkappe: Halogenfri polymer, rød RAL 3000
  • Temperaturområde:-20°C til +60°C
  • Download datablad

 

Find alle vores øvrige brandsikre kabler på vores danske hjemmeside.

For yderligere information eller forespørgsler venligst kontakt Thomas Wædeled på telefon +45 6039 2629 eller e-mail [email protected].