Prysmian Group har tilsluttet sig Charging Interface Initiative eller CharIn, industrigruppen, der arbejder for standardisering af en fælles global superhurtig opladningsinfrastruktur, der gør det muligt for chauffører af elektriske køretøjer let og hurtigt at genoplade. Forbrugerne ønsker at være trygge og sikre på, at ladestationer er lige så lette at finde og bruge som benzinstationer.
Bilindustrien og CharIn arbejder derfor sammen om, at udbrede det europæiske “Combined Charging System” (CCS) som den globale standard for opladning af elektriske køretøjer. Ultrahurtig CCS-standardopladning gør det muligt for EV-køretøjer at genoplade på kun 15 minutter med en effekt fra 150 kW til 350 kW, nok til en 400 km køretur. Med CCS kan chauffører af enhver type elektrisk køretøj vælge mellem normal og hurtig opladning samt AC og DC.