Miljøvenlig infrastruktur er mere og mere i fokus og nul emission er fremtidens udfordring, som havneoperatører skal forpligtige sig til.
Et krydstogtskib afbrænder i gennemsnit 3.000 liter bunkerolie i timen når det ligger i havn. Og derudover udleder det store mængder CO2, NOx og nano-partikler. Alene otte timers NOx-emission fra et stort krydstogtskib ved kaj, svarer til den årlige emission fra godt 700 personbiler. Antallet af krydstogtskibe der anløber danske havne er stigende og i 2019 forventer København at modtage cirka 158 skibe, Fredericia 20, Århus 35, Skagen 40 og Bornholm 61 ... med i alt 1,2 millioner gæster.
Landstrøm er tilførsel af strøm fra land til et skib, der ligger ved kaj. Etablering af et landstrømsanlæg kræver nye installationer både på land og på skibene og det involverer naturligvis kabler.
PANZERFLEX HYBRID KABELSERIE
Prysmian PANZERFLEX er en serie af fleksible LV og MV hybridkabler (strømkabel, jordleder, kontrolkabel og tilvalg af fiberkabel) til stationære og mobile landstrømsanlæg. Kablerne er egnet til tung industriapplikation og er designet i henhold til DIN VDE standarder. De er kendetegnet ved følgende egenskaber:
- Robuste med lang levetid under konstant, tung og bevægelig applikation
- Fortinnet kobberledere sikrer let loddeevne og korrosionsmodstand
- Nemme at afisolere
- Fremragende mekaniske og elektriske egenskaber
- Ozonresistente
- Ekstremt modstandsdygtige over for vridninger
- Øget vertikal ophængspræstation og leder levetid.
- Fremragende modstand mod varme, olie, benzin, parafin og base
- Vejrbestandige til inden- og udendørs applikation
- Nogle typer er lagerførte
- Korte længder tilgængelig