Draka lancerer ny Cat. 7A kabelserie med GHMT certificering

categories: Koncern  Telecom  Infrasturktur  Vejnet 

I henhold til DTR 11801-9905

20/08/2018 - 12:00 AM

Draka introducerer sin nye fremtidssikrede Cat.7A kabelserie med verdens første GHMT certificerede channel-link i henhold til DTR 11801-9905. Designet er baseret på en optimering af Cat.7A S/FTP konstruktionen, så det er i overensstemmelse med standarden for frekvensområdet 1250 MHz. Sammen med et 25Gmodul fra Metz Connect, har SS22 designet en 25GBase-T rækkevidde på op til 30 meter. Løsningen er testet internt og godkendt af GHMT AG, som er et uafhængigt analyseinstitut.

En anden fordel ved UC1500 Cat. 7A 22 designet med CPR brandklasse Dca er en 20 procent hjere pakningsdensitet. I forhold til den normale diameter på 8,0-8,5 mm til Cat.7A, har denne konstruktion en reduceret diameter på kun 7,5 mm.  

Type SS22 fås også i CPR brandklasse B2ca og Cca, mens HS22 udelukkende fås med CPR klasse Eca. Forskellen mellem SS22 og HS22 kabelkonstruktionen er EMC skærmen, hvor SS (Super Screen) sikrer en højere grad af støjdæmpning (Alien Crosstalk) i forhold til HS (High Screen) designet, ved hjælp af både flettet kobberskærm såvel som aluminiumsfolie om parrene.

Ved at benytte Cat. 7A teknologi kan du fremtids- og investeringssikre din datatransmission i et WLAN eller LAN netværk. Kablerne er egnede til installation i Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal) IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T; 25GBase-T op til 30 meter iht.  ISO/IEC TR 11801-9905, IEEE 802.5 ISDN, TPDDI, ATM, CATV, Broadband-Video og Power over Ethernet (PoE) / PoE+.

"Nye services, hastigheder og båndbredder i forbindelse med digitalisering stiller enorme krav til dataoverførsel i offentlige bygninger og kontormiljøer. Vi er den første producent til at give planlæggere og slutbrugere en DTR 11801-9905 GHMT-certificeret løsning, som gør dem ideelt rustet til den digitale fremtid.” forklarer Zoran Borcic, Produktchef for Datacom Division & Department Multimedia Solutions  & Telecom Business hos Prysmian Group.

 

UC1500 SS22 Cat. 7A 25GbE S/FTP AWG22 installationskabel
Speficikationer:

• CPR brandklasse Dca her en 7,5 mm ydre diameter
• Med 20 procent mere kompakt end tidligere design, der havde en ydre diameter på 8,3 mm
• Fås også i CPR brandklasse B2ca og Cca
• GHMT channel-link certificeret for 25 GbE op til 30 meter iht. DTR 11801-9905
• Metz Connect 25G modul certificeret

UC1500 HS22 Cat.7A 25GbE S/FTP AWG22 installationskabel
Specifikationer:


• CPR brandklasse Eca har en 7,4 mm ydre diameter
• Med en 20 procent bedre fibertæthed end vores tidligere design med en ydre diameter på 8,3 mm
• GHMT channel-link certificeret for 25 GbE op til 30 meter iht. DTR 11801-9905

Find alle datablade hertil på vores hjemmeside.