Vellykket idriftsættelse af BorWin2 og HelWin1 i Tyskland

23/02/2015 - 12:00 AM

Vellykket idriftsættelse af BorWin2 og HelWin1

2015/09/02

Tyskland

Kontrakt tildelt af den hollandsk-tyske netoperatør TenneT, BorWin2 er den første offshore nettilslutning i drift med HVDC-teknologi

Prysmian Group annoncerer succesfuld idriftsættelse af High Voltage Direct Current (HVDC) offshore projekter for BorWin2 og HelWin1, der begge er realiseret i Vesterhavet nord for Tyskland.

Prysmian sikrede disse to projekter i midten af ​​2010 som en del af de samlede kontrakter, der tildeles til et konsortie mellem koncernen og Siemens Energy af den tyske transmissionssystemoperatører TenneT - for nettilslutning af havvindmølleparkerne til fastlandet.

BorWin2 forbinder nu Global Tech 1 havvindmølleparken i Nordsøen til Tysklands fastland og har samme nettilslutningskapacitet til rådighed for yderligere havmøllepark forbindelser. Dette vigtige projekt markerer en række vigtige milepæle, ved først og fremmest at være den første store offshore nettilslutning på verdensplan, der tage kommerciel i drift med HVDC-teknologi, samt at anvende en ekstruderet kabelforbindelse langs den 200 km rute (125 km offshore og 75 km på land) med den højeste transmissionskapacitet (800 MW) og den højeste DC spændingsniveau (± 300 kV DC) på verdensplan - en rekord der tidligere også indehaves af Prysmian med ± 200 kV DC Transbay Project i San Francisco (Californien).

HelWin1 er anden HVDC nettilslutning afleveret til TenneT i de første uger af dette år, og forbinder havmølleparkerne Nord Se Ost og MeerWind til Tyskland fastlandet med en ± 250 kV DC, 576 MW kabel tilslutning langs en samlet rute på 130 km (85 km undersøisk og 45 km på land).

Både BorWin2 og HelWin1 bruger ekstruderet HVDC kabelteknologi fra Prysmian sammen med Siemens HVDC Plus® konverter teknologi på offshore-platform og onshore stationer. Prysmian Group har også installeret de mange 155 kV HVAC søkabler, som forbinder konverteren platforme til de respektive individuelle havmølleparkens transformer platforme.

Færdiggørelsen og overdragelse af disse vigtige projekter bekræfter koncernens fortsatte succesfuldt partnerskab med TenneT, som har tildelt Prysmian undersøiske og jord kabelsystemer til i alt seks HVDC nettilslutning projekter i de seneste år. BorWin2 og HelWin1 er den første og anden nettilslutninger, der skal afleveres; yderligere to DC offshore nettilslutning projekter SylWin1 og HelWin2 er nær færdiggørelse og er planlagt til at tages i kommerciel drift inden for det første halvår af 2015. Prysmian er også ved at etablerer HVDC kabelsystemer til DolWin3 og BorWin3 projekterne.

I de seneste år har koncernen fortsat med at udvikle en bred vifte af banebrydende produkter og teknologier til vedvarende energi. Disse seneste resultater understreger koncernens fremtrædende rolle i udviklingen af ​​HVDC-kabel transmissionssystemer og sin førende position i den kommercielle anvendelse af HVDC-kabel teknologi.