Med PRY-CAM spotmåling service kan vores elforsyningskunder få øjeblikkelig information om pålideligheden af deres netværkskomponenter, så driften kan optimeres.
Til formålet benytter vi koncernens innovative og propriotære PRY-CAM Portable, der er et bærbart apparat til trådløs og real-time måling, behandling og klassificering af partielle udladninger (PD) på transformere, muffer, endeafslutninger, koblings anlæg, generatorer med videre. Den gør det muligt at reducere den krævede tid (op til 70%) og samtidig måle den højeste følsomhed for en lille PD (ned til 0,5pC), den højeste nøjagtighed (100MHz båndbredde) og den stærkeste støjafvisning.
PRY-CAM Portable tilbydes som en service til enkeltmålinger på komponenter eller som en separat enhed.