Når behovet for fast installation af brandhæmmende kabler med en højere brandklasse opstår, det vil sige kabler med en højere CPR brandklassifikation end klasse Eca, kan vi naturligvis også leverer disse. Hvad enten det drejer sig om brandklasse Dca, Cca eller B2ca - til byggeri, infrastruktur, industri eller telekom. Ved at bruge et højere CPR klasse kabel til alt - kan lager, distribution og indkøb også forenkles. Og det er ikke muligt at installerer det forkerte kabel ved et uheld.
Klasse Eca
Klasse Eca kabler yder et grundlæggende sikkerhedsniveau,da de er lodret brandtestet enkeltvis i 30 sekunder ved en 1 kW flamme iht. EN 60332-1-2. Når flammen slukkes, må kablet ikke brande (brænde?) videre. Ud over at være brandhæmmende, er der ingen andre krav til klasse Eca kabler.
Klasse Dca, Cca og B2ca
Klasse Dca, Cca og B2ca kabler yder et progressivt højere sikkerhedsniveau, da de ud over at være brandtestet iht. EN 60332-1-2 også er lodret brandtestet i bundter i 20 minutter ved en 20,5 kW flamme iht. EN 50399. Når flammen slukkes, må kablet ikke brande videre. Derudover foretages der yderligere tests og måling for udvikling af røg ( EN 61034-2), brandbare dråber og partikler (EN 50339) samt syre (EN 60754-2).
dk - text - cpr - højer CPR klasse kabler
dk - download acc. - CPR - Højrer CPR klasse kabler
Download
Katalog - Højere CPR klasse kabler
Toggle DetailsHøjere CPR klasse kabler
dk - edi col 2 - CPR normer

NORMER
CPR normer
Kabler skal overholde oplyste normer
Elektriske kabler udgør livsnerven i en bygning. Det er, hvis de fungerer som forventet. Men da kabler har en tendens til at se ens ud, er det ikke nok blot at antage, at de alle fungerer på samme måde. Så vores råd er: Pas på og tjek efter.
DK - Tekst + billede - CPR - link til DoP
DoP DOKUMENTATION
Spot en falsk DoP
Såfremt en DoP mangler obligatoriske oplysninger eller kablet ikke stemmer overens hermed, er dokumentet ikke gyldigt – og produktet bør ikke markedsføres eller sælges på det europæiske marked. Vi anbefaler derfor, at du kontrollerer om dine kabel DoP’er er gyldige.