Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian Group Danmark Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Ultratyndt 96 fiber micro-duct kabel til blæsning i 10/8 rør

img-news-widget

Share:

Loose tube 96 fiber udendørs micro-duct kabel til bæsning i 10/8 rør

Dette kabel er en del af koncernens JETnet XS serie af tynde fiberoptiske micro-duct kabler med høj kapacitet, mindre diameter, bedre håndtering og pålidelighed. Det er endvidere temperatur- og vejrbestandigt med markedets laveste dæmpningsværdier for mikrobøjninger såvel som et øget dæmpningsbudget. Og naturligvis er det brugervenligt med et mid-span access design.  

Applikations- mæssigt er det meget alsidigt og egner sig både til blæsning i rør eller trækning og nedgravning i kabelrender - enten mellem byer, i byer, i boligområder og endda i landdistrikter. Download datablad her.

KONSTRUKTION
> Design: Stranded loose tube
> Filler: Gel kompound
> Loose tubes: Termoplastik kompound
> Sno-oplægning: SZ metode om center
> Center element: Forstærket plastik tube
> 8 rør med 12 fiber hver
> Fibre: BendBright eller BendBright XS 
> Kappemateriale: HDPE
> Rivetråd: 2 aramid tråde under kappen
> Fillers: mellem kappen og tubes 
> Diameter: 1,35 mm
> Kappetykkelse: 0,4 mm
> Kabeldiameter: 5,8 mm
> Kabelvægt: 31 kg/km
> Standard levering: 4 eller 6 km

TECHNICAL DATA
> I henhold til IEC 60794-1-2
> Træk modstand: 600 N
> Impakt: 3 Nm
> Torsion: ±180°, L=1m, 10 cycles, 40N
> Kink: Min diameter 100 mm
> Rep. bøjning: R= 15xD,100 cycles, 20N
> Bøjning: D=250mm, 5 turns,3 cycles,-10°C
> Bøjeradius: uden spænding 15xD
> Bøjeradius: maks. spænding 25xD
> Vandtæthed: 3 meter test 24 timer
> Temperatur opbevaring: Fra -40°C til +60°C
> Temperatur installation: Fra -15°C til +40°C
> Temp. i operation:  mindre 0.05 dB fra -30ºC til +60°C , mindre 0.15 dB fra -40°C til +70°C

 


Date Title
  • 16-jun-2017
  • Prysmian Group indvier Europas største fiberoptiske kabelfabrik i Slatina, Rumænien.

    READ MORE
  • 06-jun-2017
  • Prysmian landkabler til COBRA forbindelsen er ankommet til Esbjerg

    READ MORE
  • 02-jun-2017
  • Prysmian nye hovedkontor opfylder LEED Platinum bæredygtighed

    READ MORE
  • 18-maj-2017
  • Prysmian Denmark underskriver 2-årig rammeaftale med Eniig & NRGi

    READ MORE
  • 17-maj-2017
  • Prysmian offentliggør 1.kvartal 2017 resultat

    READ MORE

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 »