Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian Group Danmark Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

SylWin1

Udnyttelse af vindkraft

SylWin1

Prysmian  er ansvarlig for den samlede levering, installation og idriftsættelse af en 160 km undersøiske og fastlandskabelforbindelser som en del af en større kontrakt, der er tildelt Prysmian og Siemens Energy Konsortiet.  Den nøglefærdige tilslutning forbinder offshore vindmølleparken DanTysk til det Tyske fastland.

I januar 2011 blev Prysmian tildelt et projekt værd mere end € 250.000.000 af den nederlandsk-tyske netoperatør TenneT for forbindelses projektet SylWin1, der forbinder offshore vindmølleparker i Nordsøen til det Tyskland fastland. Projektet sætter nye teknologiske milepæle ved opnåelse af 864 MW og 320kV DC spænding.

SylWin1-projektet består af et HVDC-undersøisk link samt fastlandskabeltyper med en spænding på ± 320kV DC, der skal leveres af Prysmian langs en 159 kilometer havruten, som passerer øst for Helgoland og fortsætter langs en 45 km fastlandsrute til landomformerstationen i Büttel, nord-vest for Hamborg. Ekstruderede 155kV HVAC-undersøiske kabelforbindelser fuldender forbindelsen fra DanTysk offshore-vindmølleparkens transformerplatform til offshore-omformerplatformen. Kabelsystemets konfiguration omfatter også et fiberoptisk kabel til signalerings- og kommunikationsformål. 

Kabler og tilbehør blev produceret på Prysmian’s europæiske HV-fabrikker. Igangsættelsen af kommerciel drift af HVDC-forbindelsen er planlagt til 2014.