Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian Group Danmark Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

CERN

Går ud over grænserne for videnskabelig opdagelse

CERN

Prysmian Group installerede cirka 1500 km optiske fiberkabler alene i tunnelen. Disse overfører den enorme mængde af data, der genereres af eksperimenterne til supercomputere samt almindelig datakommunikation. Ud over telekommunikationskabler er vi også leverandør af andre kabler til CERN-ejendomme. Det ville være svært at finde et mere passende vidnesbyrd om vores teknologiske, produktions- og projektstyringsevner.

CERN indgik kontrakt med Prysmian Group om at levere og installere optiske fiberkabler i og omkring Large Hadron Collider (LHC).  Den vigtigste faktor der fik CERN at vælge os, var fleksibiliteten og omkostningseffektiviteten ved vores JN-mikro kanalteknologi. Dette innovative kabelføringssystem giver mulighed for miniaturisering af netværket ved hjælp af kabler i mindre diameter installeret i mikrokanaler. Med JN-teknologi kan mikrokabler blive blæst 3,4 km på én gang med en hastighed på 100 meter pr. minut eller mere. Denne teknologi giver også mulighed for, at der kan tilføjes nye kabler til en eksisterende mikrokanalstruktur eller for hurtigt udskiftning af et strålebeskadiget kabel. 

I 2006 hædrede CERN vores indsats og resultater ved at tildele os en Golden Hadron. Denne pris anerkender leverandører, der ikke blot opfylder CERN’s krav, men også overskrider de kontraktlige forpligtelser.