Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Installationskabler

GROSSIST & INSTALLATØR

Installationskabler

Draka EXLQ PURE 750 V

Halogenfri og skærmet installationskabel til fast applikation inden- og udendørs. Isolation skal beskyttes mod UV-lys.


Prysmian AFUMEX EASY RZ1-K 0,6/1 kV

Halogenfri installationskabel med høj flexibilitet og lille bukkeradius. Er UV-bestandig og kan anvendes inden- og udendørs.


Prysmian (N2XCH) AFUMEX 1000 PLUS 1 kV

Halogenfri installationskabel med koncentrisk leder til fast installation. UV-bestandig.


Draka AXQJ-AL 90 0,6/1 kV

Ikke CPR godkendt. Se AXQJ-AL PURE der er CE godkendt.

Halogenfrit installationskabel til inden- og udendørs, direkte i jord/vand, kanaler, indstøbes i beton samt forsigtig nedpløjning.


Draka AXQJ-AL PURE 90 0,6/1 kV

Halogenfrit installationskabel til inden- og udendørs, direkte i jord/vand, kanaler, indstøbes i beton samt forsigtig nedpløjning.


Draka HIK AL-M 0,6/1 kV

Halogenfri selvslukkende kabel med lav røgudvikling og uden afgivelse af korossive gasser ved brand.


Draka HIK AL-S 0,6/1 kV

Halogenfri selvslukkende kabel med lav røgudvikling og uden afgivelse af korossive gasser ved brand.


Draka HIK AL-R 0,6/1 kV

Halogenfri selvslukkende kabel med lav røgudvikling og uden afgivelse af korossive gasser ved brand.


Draka HIKJ AL 0,6/1 kV

Halogenfrit brandklassificeret kabel med lav røgudvikling og uden afgivelse af korrosive gasser ved brand.


Draka AXQJ-AL EMC PURE 0,6/1 kV

Halogenfrit, brandhæmmete og selvslukkende kabel til fast installation. Kobberskærm er 100% tæt og opfylder EMC-diretivet.


Draka AXQJ-AL EMC 0,6/1 kV

Ikke CPR testet. Se AXQJ-AL EMC PURE for CE godkendt version.

Halogenfrit, brandhæmmete og selvslukkende kabel til fast installation. Kobberskærm er 100% tæt og opfylder EMC-diretivet.


Draka FXQJ EMC PURE 0,6/1 kV

Halogenfrit, brandhæmmete og selvslukkende kabel til fast installation. Kobberskærm er 100% tæt med lav koblingsimpedans og opfylder EMC-direktivet.


Draka FXQJ PURE 0,6/1 kV

Halogenfrit kabel til indendørs og udendørs installation. Må ligge direkte i jord, kanaler og indstøbes i beton. Kan med forsigtighed nedpløjes.


Prysmian PROTOFLEX EMV-FC 0,6/1 kV

Motorkraft kabel til fast installation af frekvensomformere. Tillige for områder med eksplosionsfare. Opfylder EMC-direktivet.