Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Tilledninger

GROSSIST & INSTALLATØR

Tilledninger

Prysmian H03VV-F 300/300 V

Rund PVC tilledning til bærbare apparater og brugsgenstande i tørre miljøer med lav til medium mekanisk stress. Maks. ledertemperatur +70°C.


Prysmian H05VV-F 300/500 V

Rund PVC fleksibel tilledning til bærbare apparater og brugsgenstande i tørre miljøer med lav til medium mekanisk stress. Maks. ledertemperatur +70°C.


Prysmian H05 V2V2-F 300/500 V

Rund og blyfri tilledning til brugsgenstande i tørre miljøer og som tilslutning af halogenspots i faste installationer. Maks. ledertemperatur +90°C.


Draka HKLJ-Ø 300/300 V

Rund, halogenfri og fleksibel tilledning til tilslutning af brugsgenstande indendørs. Maks. ledertemperatur +60°C.


Prysmain H03Z1Z1-F 300/300 V

Rund og halogenfri tilledning til indendørs brugsgenstande, apparater og lamper. Maks. ledertemperatur +70°C.


Prysmain H03Z1Z1-F 300/300 V

Flad og halogenfri tilledning til indendørs brugsgenstande, apparater og lamper. Maks. ledertemperatur +70°C.

Ledningstypen er til tørre områder, og ikke egnet til udendørs brug.

 


Draka HKAJ-Ø 300/500 V

Rung og halogenfri tilledning til tilslutning af brugsgenstande indendørs. Maks. ledertemperatur +60°C.


Prysmian H05Z1Z1-F 300/500 V

Rund og halogenfri tilledning til brugsgenstande, apparater og lamper indendørs - og udendørs i korte perioder. Maks. ledertemperatur +70°C.