Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Monteringsledninger

GROSSIST & INSTALLATØR

Monteringsledninger

Draka HK - BLANK KOBBER TRÅD

Kobbertråd til jordforbindelse.


Draka EQ 500V & EQQE 750 V

Halogenfri og brandhæmmet tilslutningsledning til belysnings- armaturer, apparater m.v. EQQE er dobbelt isoleret.


Prysmain H05Z-K 300/500 V

Halogenfri, brandhæmmende og fleksibel tilslutningsledning til maskiner, anlæg og tavler. Ledertemperatur +90°C.


Draka H05-H07-V2-U

Blyfrit og fleksibelt PVC isoleret 1-leder tilslutningskabel primært til fast installation indendørs i tavler og el-skabe. Maks. ledertemperatur +90°C.


Draka H05V2-K 300/500V

Blyfrit og fleksibelt PVC isoleret monteringsledning som tilslutningsledning til maskiner, anlæg og tavler.


Draka H07V-K 450/750 V

Blyfri PVC monteringledning til fleksibel installation i fordelingstavler og elskabe. Maks. ledertemperatur +70°C.


Prysmian H07Z-K 450/750 V

Halogenfri, brandhæmmende og fleksibelt tilslutningskabel til maskiner, anlæg og tavler. Maks. ledertemperatur +90°C.


Draka H07V2-K 450/750 V

Blyfrit og fleksibelt PVC isoleret 1-leder tilslutningskabel til fast installation i rør og kanaler og som tilslutning til maskiner, anlæg og tavler. Maks. ledertemperatur +90°C.