Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Gummikabler

GROSSIST & INSTALLATØR

Gummikabler

Draka H01N2-D ARCOFLEX 100 V

Fleksibelt forsyningskabel til svejseudstyr som f.eks. svejseelektrode indendørs og udendørs.Stærk og slidstærk kappe med fremragende modstandsdygtighed over for olie og fedt samt ozon.


OZOFLEX H05RR-F 300/500 V

Halogenfrit og fleksibelt samt vejrbestandigt tilslutningskabel til bærbare elektriske apparater, lamper, boliger og arbejdspladser.


Draka TARMO H07BN4-F 450/750 V

Halogenfrit olie- og vejrbestandigt tilslutningskabel til apparater og motorer samt eksplosive og barske miljøer såsom landbrug og industri.


OZOFLEX H07RN-F 450/750 V

Fleksibelt, olie-og vejrbestandigt tilslutningskabel til installationer med moderat mekanisk spænding samt i fersk- eller saltvand.


Draka QWPT H07BQ-F 450/750 V

Halogenfri, højfleksibel, olie- og vejrbestandig tilledning specielt velegnet hvor kabler er udsat for stærk slidbelastning.


Prysmian NSHXAFÖ 1,8/3 kV

Halogenfrit gummi-isoleret kabel til toge, busser og biler samt industrielt koblingsudstyr og distribution op til 1 kV.


Prysmian NSGAFÖU 1,8/3 kV

Egnet til fast installation inden- og udendørs i rør, kanaler og under puds, i lukkede elektriske kanaler samt tavler op til 1 kV.