Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Grossist & Installatør

FORBINDELSE AF SIKRE KONSTRUKTIONER TIL ELFORSYNING
FRA FERIE- TIL BOLIG- OG ERHVERVSEJENDOMME GLOBALT, SPILLER PRYSMIAN GROUP LAVSPÆNDINGSKABLER OG BYGGELEDNINGER EN CENTRAL ROLLE I STRØMFORSYNINGEN TIL ENHVER APPLIKATION. BRANDSIKRE OG HALOGENFRI KABLER UDGØR EN STOR DEL AF PORTEFØLJEN, TIL UNDERSTØTTELSE AF INNOVATIVE OG BÆREDYGTIGE KUNDELØSNINGER.

Grossist & Installatør


Serien består af det klassiske sorte gummikabel, der kan bruges til rigtig mange applikationsformål både inden- og udendørs, som tilslutningskabel til bærbare elektr...

Læs alle højdepunkter

Prysmian Group skal levere omkring 300 kilometer lavspændingskabel til første etape af den nye Aarhus Letbane

Læs alle højdepunkter

Prysmian Spanien akkrediteret af ENAC til at blive et tredjepart laboratorium til at gennemføre brandtest på kabler iht. CPR standarder.

Læs alle højdepunkter

SIENOPYR (N)HXH-J 0,6/1 kV & JE-H(ST)H 225 V er begge funktionssikre i ≥ 30 minutter ved brand i henhold til DIN 4102 del 12 (1998-11).

Læs alle højdepunkter

Halogenfri, nemt at afkappe i lange længder op til 1,5 meter, UV-stabliseret lederisolation m.v.

Læs alle højdepunkter

Et nyt EU byggevare direktiv (CPR) blev obligatorisk fra den 1. juli 2013. CE-mærkning af kabler iht. CPR vil i første omgang kun omfatte brandhæmmende egenskaber og...

Læs alle højdepunkter

Prysmian Group har leveret omkring 500 km kabler til Tele2 Arena, en ny og ultra-moderne multihal og stadion i Stockholm, der åbnede i Juli 2013. Der er leveret halo...

Læs alle højdepunkter

Den1.juli 2016 træder en ny fælle europæisk standard EN 50575, der gælder for CE-mærkning af kabler i kraft. Kravet om CE-mærkning gælder for alle kabler til fast installation og udvides som noget nyt til også at kræve tredjeparts godkendelse af brandtests for brandhæmmende kabler.

Læs mere

Linked-in side dedikeret til det danske marked med information om vores aktiviteter, produkter og nyheder. Har du en Linked-in profil, så søg efter virksomhed Prysmian & Draka Danmark og vælg at følge med i vores budskaber.

Link til siden

INSIGHT er Prysmian Groups kvartalvise online magasin. I denne udgave finder du følgende artikler:

- Fiberens betydning for EU
- Koncernens vækst
- Firma opkøb
- Projektoverdragelser
- Klar til CPR

Læs mere