Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Danmark

Danmark

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

P-Laser kabelteknologi

ELFORSYNING

P-Laser kabelteknologi

P-Laser er et højtydende og bæredygtigt mellemspændingskabel til elforsyningen. Det er fremstillet med 100% miljøvenlig termoplastisk isolationsmateriale (HPTE), hvoraf halvdelen, det vil sige 500 kg højkvalitetsplast, kan genanvendes for hver kilometer kabel.


Tåler 20% højere driftstemperatur

P-Laser kabel kan tåle temperaturer på helt op til 130°C. I tilfældet af nødsituationer eller ved overbelastning af elnettet, sikrer dette større kapacitet, hvilket betyder at netværkspålidelighed ikke kompromitteres. 


Hurtigere kabelproduktion og levering

Produktionsprocessen for P-Laser er mere effektiv og pålidelig end tidligere opnåeligt, da den ikke inkluderer afgasning. Uden afgasningsprocessen og takket være muligheden for uafbrudt produktion, leveres kablerne hurtigere i henhold til ønskede specifikationer og fuldt kompatibel med eksisterende netværk.

CO2 emission reduceret med 80%

Med P-Laser, er elforsyningen bedre i stand til at opfylde dets miljømæssige ansvar og mindske dets indvirkning på kloden. Det er, fordi P-Laser benytter:

• 100% miljøvenlig termoplastisk materiale, der er 50% genanvendelige.

• Nul-gas-teknologi, hvilket betyder øget energi- effektivitet og reduceret drivhusgasemission.

 


P-Laser

English language brochure


P-Laser

Dansk sproget brochure